raccords rapides tous fluides

Raccords rapides à passage libre en acier inoxydable UPA et UPB

Applications

  • Connexion rapide de nourrice de distribution ou de remplisseuses
  • Connexion dans les installations de lavage
  • Transfert de fluides
Contactez nos équipes

Robustes et fiables, les raccords rapides UPA-UPB allient sécurité et facilité de manipulation. L’excellente qualité de l’état de surface dans la veine de fluide (Ra 0,8 µm), permet un nettoyage aisé et efficace. La qualité de l’acier inoxydable ainsi que des matériaux utilisés garantit une très bonn