CombiTac avec assemblage de câbles pour la connexion électrique entre l'alimentation électrique et un nombre différent d'entraînements, répartis sur différents axes sous la plate-forme.
Une entreprise spécialisée dans le développement et la construction de plates-formes de transport individuelles et mobiles, basée dans la région métropolitaine de Nuremberg, s'appuie sur des connecteurs robustes conçus par des experts pour assurer la transmission de puissance des entraînements électriques. Les câbles personnalisés et le système CombiTac modulaire et performant de Stäubli Electrical Connectors permettent un entraînement et des manœuvres flexibles sans restriction ainsi qu'un fonctionnement sans faille.
Système de transport sur mesure
Les systèmes de transport autonomes font partie intégrante des processus de production et de logistique entièrement automatisés. Ils doivent pouvoir être utilisés dans une grande variété d'environnements, être compatibles avec des systèmes de contrôle précis, être extrêmement résistants en fonction des applications et permettre un fonctionnement fiable et continu.
Dans la région métropolitaine de Nuremberg, la famille Wittich a construit au fil des décennies une entreprise focalisée dans la construction de machines spéciales et de plates-formes mobiles. Aujourd’hui, la société fait partie du groupe Stäubli depuis 2018 et opère maintenant sous le nom Stäubli WFT GmbH.
À partir de ses propres systèmes M.I.T. (Mobile Individual Transport Systems), l'équipe de spécialistes consacre toute son énergie à développer des plates-formes technologiquement avancées pour le transport autonome. Parmi les clients de ces machines sur mesure figurent des entreprises industrielles renommées dans toute l'Europe, par exemple dans la construction aéronautique, la fabrication de compresseurs, de machines agricoles ou de véhicules ferroviaires.
Les différentes catégories d'entraînement des systèmes WFTM.I.T. permettent de transporter des charges allant jusqu'à 500 tonnes. Si nécessaire, plusieurs systèmes M.I.T. peuvent être simplement connectés pour former une grande plate-forme. Ainsi même des transports de vaste envergure peuvent être effectués en mode couplé.
Cette technologie d'entraînement innovante permet une mobilité et un contrôle illimités dans toutes les directions, ce qui ne limite guère les possibilités d’application des systèmes M.I.T. de WFT, car les véhicules peuvent également gérer sans peine les entrées et les sorties des bâtiments industriels. Ils sont pilotés de manière confortable et précise par un tableau de commande mobile, un joystick ou automatiquement au moyen de différents systèmes de guidage de voie. L'entraînement électrique respectueux de l'environnement avec une capacité de batterie spécialement adaptée et une récupération intégrée de l'énergie de freinage est silencieux et sans émission.
Connexion flexible et sûre
Pour sécuriser le raccordement et assurer la transmission de puissance aux entraînements, il faut impérativement un connecteur robuste et résistant aux vibrations avec des câbles de connexion flexibles.
Le système de connecteurs modulaires CombiTac de Stäubli peut non seulement être configuré individuellement en fonction des besoins de WFT, mais il est également extrêmement robuste et possède une capacité de transport de courant élevée grâce à la technologie innovante des contacts MULTILAM. Le raccordement de plusieurs axes d'entraînement à l'armoire de commande sur le châssis de base nécessitait un câblage flexible permettant une mobilité à 360° dans toutes les directions, tout en garantissant la sécurité de la connexion. En concertation avec Stäubli Electrical Connectors, la définition complète du câblage est précisée lors du développement du projet, de sorte que la solution CombiTac est livrée avec des faisceaux de câbles assemblés de 0,5 m à 12 m. Cela réduit le temps d'installation d'une part et élimine les sources d'erreur lors de l'installation d'autre part, assurant ainsi le bon fonctionnement sur le site du client sans restreindre la mobilité. Selon la version de système M.I.T. choisie, la longueur de câble requise peut varier, et Stäubli fait preuve d’une grande flexibilité pour répondre à tous les besoins.
Généralisation du sur mesure
« L'assemblage des câbles pour le CombiTac utilisé et la flexibilité de Stäubli en ce qui concerne la longueur et les sections requises dans la conception des câbles augmentent notre qualité de production et donc la fiabilité de notre système M.I.T. », explique Manuel Schäffer, responsable de la construction chez WFT, en ajoutant : « Suite à l'expérience positive avec les connecteurs CombiTac câblés pour le premier système M.I.T. de taille réduite, nous avons choisi d’adopter ce type de connexion par défaut pour tous les autres systèmes M.I.T. de notre gamme ».