Parfaitement adaptée aux refroidissement par liquide des systèmes électroniques, la technologie antipollution des raccords rapides CGD garantit une étanchéité sans égoutture et assure ainsi la sécurité des opérateurs et des installations. Grâce à la technologie à débattement, les raccords rapides CGD montés sur systèmes rackables permettent une compensation des défauts d’alignement jusqu’à 1 mm. Avec un design compacte, ces raccords s’intègrent parfaitement aux installations dans un espace restreint tout en assurant un excellent débit. Ils constituent une solution idéale pour les circuits de refroidissement des data centers et des super calculateurs.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 12
- Pression maximale admissible PS (bar)*: 16
Fluides
- Eau glycolée
- Huiles caloporteuses
- Esters
- Eau de refroidissement
- Kérosène
- PAO
Construction
- CGD : laiton nickelé (pour certaines tailles et versions)
- CGD/L : alliage d’aluminium avec traitement de surface