Remplissage haut débit en hydrogène de véhicules électriques à pile à combustible :
Légère et très simple d'utilisation, la poignée CHV est une solution économique pour le remplissage en hydrogène de tout type de véhicule équipé de réceptacle conforme aux normes SAE J2600 ou ISO 17268 H 35. Elle s’utilise aussi bien pour les flottes de véhicules professionnels que pour les véhicules personnels. La conception, la qualité et la robustesse de cette poignée de remplissage en hydrogène garantissent une utilisation efficace et sécurisée. Elle est également conforme à la directive 2014/68/EU et a été conçue pour être mise en œuvre selon la directive 2014/34/EU (ATEX).
Caractéristiques techniques
Fluides
Construction
Autres caractéristiques
*selon modèle et conditions d'utilisation