Montés sur le flexible de remplissage, les raccords breakaway BRH permettent la fermeture automatique du circuit en cas de démarrage du véhicule alors que la poignée est encore connectée. Elle fonctionne, que le système soit sous pression ou non. Les raccords de sécurité breakaway sont réutilisables et peuvent être reconnectés en toute sécurité. Cette solution est conçue pour être intégrée aux environnements conformes à la directive 2014/34/EU (ATEX) et elle respecte la directive 2014/68/EU.
Caractéristiques techniques
Fluides
Construction
*selon modèle et conditions d'utilisation