carburants gaz naturel

Poignée self-service type 1 pour le remplissage des véhicules au gaz naturel GMV 06

applications

  • Poignée pour le ravitaillement rapide des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) dans les stations libre-service.
Contactez nos équipes

Ergonomiques et simples à utiliser, les poignées de remplissage GMV 06 sont idéales pour le ravitaillement en carburant dans les stations en libre-service des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) et équipés de profils d'about conformes aux normes ANSI/CSA NGV1 et ISO 14469. Conçues pour le gaz naturel, ces poignées garantissent une sécurité d'utilisation totale pour les opérateurs et les installations.

Caractéristiques techniques

  • Débit : cv = 0,81
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 315

 

Fluides

  • Gaz naturel

 

Construction

  • Carters et zones de préhension en polycarbonate

 

Autres caractéristiques

  • 2 couleurs de levier selon le modèle :
    • Bleu pour le profil de connexion P 30 – B 200 - Pression nominale 200 bar (3 000 psi)
    • Jaune pour le profil de connexion P 36 – B 250 - Pression nominale 250 bar (3 600 psi)
  • Support de stockage avec capteur de présence de la poignée
  • Cette solution est conçue pour être intégrée aux environnements selon la directive 2014/34/EU (ATEX) et respecte la directive 2014/68/EU.

 

*selon modèle et conditions d'utilisation