Avec ses fonctions de filtration, de lubrification et de régulation de pression, l'unité de traitement d'air FRL constitue une solution sur mesure pour optimiser l'alimentation et le traitement de l'air. Grâce à une construction modulaire et assurant une étanchéité et une sécurité optimale, les unités sont personnalisables en fonction des besoins. Elle offrent également la possibilité d'ajuster la pression et la lubrification. Leur conception garantit la qualité de filtration sur la durée et ainsi la sécurité de l'opérateur.
Caractéristiques techniques
Construction
Autres spécificités
*selon modèle et conditions d'utilisation