Raccords rapides Air comprimé

Raccords rapides de sécurité et accessoires pour l’air comprimé

Démonstration en ligne : anti-coup de fouet

La gamme complète de solutions de connexion pour les applications d’air comprimé offre de nombreux avantages. Fabriqués avec des  matériaux de haute qualité, les raccords rapides Stäubli garantissent des performances optimales, en particulier une étanchéité parfaite et un haut débit. Que ce soit lors de la connexion, en fonctionnement ou à la déconnexion, la sécurité des applications pneumatiques constitue un facteur primordial lors de la conception de nos produits. Grâce à leur ergonomie et à la légèreté des matériaux utilisés, les raccords rapides Stäubli réduisent au maximum les efforts pour l’opérateur.

Solutions pour réseaux d’air comprimé

RCS - Sécurité

Compact safety coupling RCS for compressed air

DN (mm) : de 06 à 11
Pression maximale admissible PS (bar)*: 16

En savoir + sur les raccords de sécurité

RSI - Sécurité active

Active safety couplings RSI for compressed air

DN (mm) : de 06 à 11
Pression maximale admissible PS (bar)*: 16

En savoir + sur les raccords à sécurité active

ADS - Sécurité et haut débit

Quick couplings ADS dedicated to high flow circuits

DN (mm) : de 11 à 19
Pression maximale admissible PS (bar)* : 15

En savoir + sur les raccords à haut débit

ERS - Antirayures

Non-scratch couplings ERS for compressed air

DN (mm) : de 06 à 08
Pression maximale admissible PS (bar)* : 12

En savoir + sur les raccords antirayure

NSI - Sécurité et antirayures

Non-scratch active safety coupling NSI for compressed air

DN (mm) : de 06 à 08
Pression maximale admissible PS (bar)* : 12

En savoir + sur les raccords antirayure

RBS – tout inox

Stainless steel safety couplings RBS for compressed air and inert gases

DN (mm) : de 06 à 11
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

En savoir + sur les raccords en acier inoxydable

SBG - Soufflette compacte

Compact safety blowgun SBG for compressed air

About DN (mm) : 06
Pression maximale admissible PS (bar)* : 12

En savoir + sur la soufflette compacte

STA - Unité avec soufflette composite

Blowing unit with composite blowgun STA

Tube DN (mm) : de 5 x 8 mm à 6.5 x 10 mm
Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

En savoir + sur les unités de soufflage

PML – Unité avec soufflette acier

Blowing unit with steel blowgun PML for compressed air

Tube DN (mm) : de 5x8 à 6.5x10
Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

En savoir + sur les unités de soufflage

HJP – Unité de branchement

Self-storing connection unit HJP

DN (mm) : de 8x12 à 11x16
P. Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

En savoir + sur les unités de connexion

RVS – Très haut débit

Very high flow safety coupling RVS for compressed air

DN (mm) : 33
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

En savoir + sur les raccords haut débit

MCR - Micro

Quick release micro-couplings MCR for compressed air

DN (mm) : 02
Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

En savoir + sur les micro-raccords de sécurité

MRA - Mini

quick-release mini couplings MRA for compressed air

DN (mm) : 04
Pression maximale admissible PS (bar)* : 250

En savoir + sur les mini raccords

FRL – Unité de traitement de l'air

Air treatment unit FRL

Filetages : G 1/4, G1/2 ou G 1
Pression maximale admissible PS (bar)*: 16

En savoir + sur les unités de traitement de l'air

FSB – Filtres submicroniques

Submicronic filter FSB

Filetages : G 1/4 ou G3
Pression maximale admissible PS (bar)*: 16

En savoir + sur filtres submicroniques

ETO/ETF – Enrouleurs

Automatic hose ETO for compressed air

Tube DN (mm) : de 8 à 16
Pression maximale admissible PS (bar)* : 20

En savoir + sur les enrouleurs

HEC - Unités d'équibrage et d'alimentation

Balancing and supply units Helicol-Combi

Filetage : G 1/4, G 3/8
Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

En savoir + sur les unités

AML - Canalisations

Pipes AML compressed air

Tube DN (mm) : de 20 à 80
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

En savoir + sur les réseaux air comprimé
Solutions spécifiques marchés

GPL pour le secteur ferroviaire

Full flow couplings for railway GPL

DN (mm) : de 15 à 33
Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

En savoir + sur les raccords pneumatiques

RTD pour le secteur ferroviaire

Full flow coupling for severe conditions RTD for railway

DN (mm) : 11 à 19
Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

En savoir + sur les raccords pneumatiques

SPI/OS pour le secteur ferroviaire

Full flow couplings for harsh conditions SPI/OS designed for railway

DN (mm) : 06 et 09
Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

En savoir + sur les raccords pneumatiques

RBE pour le secteur ferroviaire

Quick couplings for pressure point and leveling tests RBE

DN (mm) : 03 et 06
Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

En savoir + sur les raccords prise de pression / simulation de pesée

Flexibles équipés pour le secteur ferroviaire

Hose assemblies for railway

Flexibles équipés de raccords rapides.

En savoir + sur les flexibles équipés

ADS pour le secteur nucléaire

Quick couplings ADS for nuclear applications

DN (mm) : 11
Pression maximale admissible PS (bar)* : 15

En savoir + sur les raccords pneumatiques

Airjack pour les sports mécaniques

Airjack lance for lifting cars

Pour le levage rapide et la dépose des voitures

En savoir + sur les solutions de levage de voitures

*selon modèle et conditions d'utilisation