Stäubli est un fournisseur mondial de solutions mécatroniques avec quatre divisions dédiées : Connecteurs électriques, Connecteurs pour fluides, Robotique et Textile. Nous sommes un groupe international qui opère actuellement dans 28 pays.
Câbles photovoltaïques sans halogène, à faible dégagement de fumée, flexibles, monoconducteurs, à double couche réticulée, destinés en particulier à une utilisation du côté courant continu (DC) des systèmes photovoltaïques. Les câbles sont conformes aux normes IEC 62930 et EN 50618 ainsi qu’à la norme UL 4703.
Câbles photovoltaïques sans halogène, à faible dégagement de fumée, flexibles, monoconducteurs, à double couche réticulée, destinés en particulier à une utilisation du côté courant continu (DC) des systèmes photovoltaïques. Les câbles sont conformes aux normes IEC 62930 et EN 50618.