SOLUTIONS EMBARQUÉES STÄUBLI

PerforMore : Connecteurs pour groupes motopropulseurs électriques

PerforMore respecte les exigences les plus strictes en matière de sécurité, de fiabilité et de performance au sein des véhicules électriques basés sur LV-215. Le connecteur électrique présente également un design compact et un fonctionnement intuitif grâce à son système de verrouillage en deux étapes.

Ce connecteur bipolaire est compatible avec de nombreuses interfaces DC au sein du véhicule, y compris les systèmes de charge haute puissance (HPC, High-Power Charging). PerforMore est la solution idéale pour le raccordement de batteries haute tension, de convertisseurs et d’unités de distribution haute tension (HVDU, High-Voltage Distribution Unit).

Points clés

Présentation des connecteurs haute puissance PerforMore

Une présentation des données clés sur PerforMore. Nous serions également ravis de vous fournir de plus amples informations et de répondre à vos questions concernant vos exigences spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter.

  • Technologie de contact MULTILAM éprouvée
  • Solution de contact Ø 10 mm compacte, avec des performances élevées
  • Résistance de contact faible
  • Système de contact fiable à long terme
  • Solution peu encombrante grâce à sa conception très compacte

  • IP68 et IP6K9K selon la norme IEC 60529 à l’état connecté
  • Résistant aux vibrations et adapté aux températures de fonctionnement jusqu’à 180 °C

  • Boucle de verrouillage haute tension (HVIL, High-Voltage Interlocking Loop) doté d’un système de verrouillage en deux étapes et d’un intervalle de temps entre la déconnexion de la HVIL et des contacts d’alimentation :
    • Même au cours de la première étape du processus de déverrouillage, la HVIL est interrompue
    • Les contacts sous tension sont déconnectés seulement lors de la seconde étape de la procédure de déverrouillage
  • Protection des contacts IP2X à l’état déconnecté
  • Protection contre la déconnexion accidentelle, pouvant entraîner l’apparition d’arcs électriques mortels

  • Un nombre élevé de points de contact assure un blindage de haute efficacité
  • Blindage à 360° : répartition uniforme des contacts de blindage autour du contact d’alimentation

Destiné aux différentes interfaces DC avec de hautes exigences techniques :

  • Convertisseur/électronique de puissance
  • Batterie ou blocs de distribution de batterie
  • Raccordements DC d’entrées de charge
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

PerforMore

Courant nominal

Jusqu’à 600 A

Tension assignée

DC 1000 V

Section transversale du conducteur

50, 70 et 95 mm² selon LV 216

Tension de test

AC 4260 V, 1 min/50 Hz


Bibliothèque CAO 3D

Notre offre comprend également un accès sécurisé à nos données de CAO 3D pour une intégration facile à la planification de votre projet.

Remarque : En cliquant sur les liens ci-dessous/ci-dessus vous serez redirigé vers notre portail CAO 3D, hébergé sur un serveur différent.


Documentation

Vous avez la possibilité ici de télécharger tous les documents nécessaires : catalogues, instructions de montage, certificats et autres. Ces documents vous aideront à sélectionner les composants système et les bonnes dimensions. Votre représentant local sera ravi de vous aider et de vous fournir de plus amples informations.