Les connecteurs cylindriques isolés Ø 10-21 mm présentent des fonctionnalités de haute sécurité et sont donc particulièrement adaptés aux exigences élevées des zones basse tension.
Ces connecteurs plug&play sont spécialement conçus pour 5 000 cycles d’embrochage et bénéficient d’une longue durée de vie lorsqu’ils sont utilisés pour des applications d’alimentation électrique temporaire ou dans des conditions environnementales industrielles difficiles. Les codages couleur et mécanique assurent une grande sécurité et réduisent tout risque de mauvaise connexion.
En fonction du courant nominal, trois modèles sont disponibles : 10BV jusqu’à 250 A, 16BL jusqu’à 630 A, 21BV jusqu’à 1 000 A.
| MODÈLE | 10BV | 16BL | 21BV | 16BV-GS | 21BV-GS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de la broche/douille | 10 mm | 16 mm | 21 mm | 16 mm | 21 mm | 
| Tension assignée | AC 1000 V/ DC 1500 V | AC 1000 V/ DC 1500 V | AC 1000 V/ DC 1500 V | AC 1000 V/ DC 1500 V | AC 1000 V/ DC 1500 V | 
| Courant assigné* | 250 A | 630 A | 1000 A | 530 A | 600 A | 
| Section du conducteur | 6…70 mm² | 70…240 mm² | 150…400 mm² | 50…240 mm² | 240…300 mm² | 
| Terminaison de câble | Axi | Axi/Sertissage | Sertissage | Sertissage | Sertissage | 
| Verrouillage à baïonnette | 45° | 45° | 45° | 90° | 45° | 
| Codages Couleur Mécanique | 
 10 C1-C5 | 
 12 C1-C7 | 
 12 C1-C6 | 
 8 Option | 
 8 C1-C6 | 
| Plage de température | -20…+90°C | -40…+120°C | (-60)…+120°C | -30…+90°C | (-40)…+120°C | 
| Degré de protection | IP65 | IP65, IP68, IP69 | IP65, IP68, IP69 | IP65, IP67, IP69 | IP65, IP67, IP69 | 
| Conformité | IEC | IEC, UL | IEC | IEC | IEC | 
*selon les différentes sections de câbles