Stäubli est un fournisseur mondial de solutions mécatroniques avec quatre divisions dédiées : Connecteurs électriques, Connecteurs pour fluides, Robotique et Textile. Nous sommes un groupe international qui opère actuellement dans 28 pays.
Modules avec obturation unilatérale ou sans obturation, pression max. 15 bar ou vide 10 Torr, raccords et abouts avec raccordement instantanés pour tubes plastiques calibrés (PA ou PU) et 100 000 cycles d’embrochage.
Raccords hydrauliques sans fuite pour liquides de refroidissement, applications hydrauliques et applications de fluides diverses jusqu’à 15 bars. 100 000 cycles d’embrochage.