SYSTÈME DE CONNECTEURS MODULAIRES

CombiTac uniq - le connecteur modulaire pour les exigences les plus élevées

Le CombiTac uniq est parfaitement adapté à vos applications pour lesquelles vous avez besoin des meilleures performances. Entièrement personnalisable et capable d'effectuer jusqu'à 100 000 cycles d’embrochage, il garantit une longue durée de vie dans les conditions mécaniques et environnementales les plus sévères. 

  • Puissance élevée jusqu'à 600 A
  • Jusqu'à 100 000 cycles d’embrochage
  • Contacts de signal, de puissance, de données, de thermocouple, coaxiaux, de fibre optique et raccords fluides et  pneumatiques
  • Connecteur modulaire tout-en-un à faible encombrement
  • Entièrement personnalisable
  • Disponible pour les montages sur panneau et en boîtiers
  • Rattrapage de jeu jusqu'à ± 4 mm

PV installations are expected to last reliably for more than 25 years. Therefore, when wiring the PV system, correct and safe assembly and crimping with qualified tools is key. Follow the step-by-step guidance through assembly and crimping for Stäubli solar connectors. By using the qualified tools by Stäubli for PV connector installation you enhance the quality of the PV DC connection.

         Compact

 Cycles d’embrochage
élevés jusqu'à 100 000

         Raccords
    sans égoutture

        Entièrement
    personnalisable

Modules et contacts pour CombiTac uniq

La gamme CombiTac uniq comprend une variété de contacts tels que l'alimentation jusqu'à 600 A, le signal, les données jusqu'à 10 Gigabit, la fibre optique, le thermocouple, ainsi que des raccords pneumatique et hydraulique sans égoutture. 

Boîtier et support de panneau pour CombiTac uniq

CombiTac uniq est disponible dans différentes options adaptées au montage sur panneau ou avec des boîtiers spécifiques pour répondre à vos besoins. Différentes tailles de cadres et plusieurs variantes de boîtiers sont disponibles en plastique et en aluminium.

Assemblage de câbles - plug and play

Sur demande, Stäubli propose des harnais de câbles pour CombiTac confectionnés en usine. Cela permet de gagner du temps lors de l'installation et de réduire les coûts de mise en oeuvre.
 

Configurateur facile à utiliser

Notre configurateur CombiTac vous permet de créer un CombiTac personnalisé en fonction de vos besoins. La modélisation en 3D vous guide tout au long du processus. Une fois la configuration terminée, les fichiers STEP peuvent être téléchargés.

PV installations are expected to last reliably for more than 25 years. Therefore, when wiring the PV system, correct and safe assembly and crimping with qualified tools is key. Follow the step-by-step guidance through assembly and crimping for Stäubli solar connectors. By using the qualified tools by Stäubli for PV connector installation you enhance the quality of the PV DC connection.


Documentation CombiTac

La documentation CombiTac comprend des catalogues, des instructions de montage et des vidéos.