COMBITAC DIREQT

CombiTac direqt - plug into simplicity

CombiTac direqt est la dernière génération de connecteurs modulaires pour la connexion manuelle et automatique jusqu’à 10 000 cycles d’embrochage. Le nouveau système intuitif, sans outil et prêt à l’emploi vous permet d’assembler votre système de connecteurs modulaires en toute simplicité et en un temps record. La qualité exceptionnelle et la longue durée de vie du système CombiTac vous permet d’améliorer votre productivité et de réduire les frais de maintenance, tout en offrant une sécurité optimale à vos opérateurs.

  • Signal, puissance et pneumatique
  • Versions boîtier et montage sur panneau
  • Système de connexion en un clic
  • Assemblage sans outil
  • Caractéristiques pour une sécurité optimale
  • 10 000 cycles d’embrochage garantis

Click and connect : simple et efficace !

CombiTac direqt : la dernière génération de connecteurs modulaires qui s’assemblent en un tour de main et sans outil. Essayez-le : configurez votre propre système de connecteurs modulaires grâce à notre configurateur 3D et découvrez les performances durables et la simplicité d’utilisation de CombiTac direqt.

Le système CombiTac direqt est conçu pour offrir des performances durables et un assemblage simple et rapide, sans outil sophistiqué, par simple enclenchement manuel. Gagnez un temps précieux et tirez parti de l’expertise et de la qualité, pour un retour sur investissement rapide : choisissez CombiTac direqt.

PRODUITS COMBITAC DIREQT

Les produits CombiTac direqt sont conçus pour garantir un assemblage simple et rapide, ainsi que des performances exceptionnelles et durables (jusqu’à 10 000 cycles d’embrochage).

Différents contacts de puissance, de signal et pneumatiques sont disponibles et peuvent être installés sur les supports, sans outil, tandis que les supports correspondants sont codés pour assurer la bonne polarité lors de leur insertion manuelle dans les cadres. Il existe quatre tailles de cadre pour les applications de montage sur panneau, qui prennent en compte la compensation due à un mauvais alignement possible lors du processus de connexion, ainsi que d’autres cadres prévus pour être insérés dans des boîtiers en aluminium ou en plastique DIN.