Transport et logistique

Les connecteurs modulaires CombiTac sont utilisés dans de nombreuses applications de transport et de logistique, allant des tests aux installations fixes, y compris des solutions dédiées aux véhicules à guidage automatique (AGV) de petite et grande taille. Dans le domaine aéronautique, Stäubli a contribué à de nombreux projets et a fournit des solutions de connecteurs adaptés aux exigences spécifiques de ce secteur, notamment pour les bancs d’essai de moteurs d’avion, le matériel multimédia et les unités de distribution d’alimentation.

Stäubli développe des solutions de raccordement idéales pour les conditions extrêmes en mer, sur terre et dans les airs. Grâce à notre grande expertise et à nos connaissances approfondies des applications les plus spécifiques, nous pouvons répondre à toutes les exigences de nos clients.

Chez Stäubli, les départements de production, de métrologie et de métallurgie utilisent les dernières technologies pour pouvoir garantir la meilleure qualité des produits livrés et assurer une traçabilité intégrale. Nos méthodes sont certifiées selon les normes les plus strictes : conformité ISO 9001, RTCA DO 160 et MIL-STD-810 sur demande

Veuillez sélectionner

Réinitialiser le filtre

L’univers CombiTac – plug into more possibilities 

Les connecteurs CombiTac sont utilisés sur plusieurs applications de test et matériels embarqués pour l’aéronautique, le transport et la logistique, comme les bancs d’essai des moteurs d’avions, les équipements multimédias et les unités de distribution d’alimentation.

CombiTac est une interface très fiable pour les applications exigeantes, notamment les architectures de distribution d’alimentation ou les connexions rackables sur baie/en aveugle destinées aux modules électroniques de puissance (PEM) comme les convertisseurs. Grâce à la technologie MULTILAM testée et approuvée, les connecteurs CombiTac assurent un maximum de sécurité, tout en présentant une résistance minimale de contact et un faible échauffement.