Applications

Applications CombiTac

Contacter l’équipe CombiTac

Les connecteurs modulaires CombiTac sont utilisés dans des applications exigeantes qui nécessitent des solutions de connecteurs polyvalentes, fiables et durables.

Parmi ces applications, on retrouve différents types de machines dans l’industrie automobile, les robots, les matériels de test et les bancs d’essai en laboratoire, les équipements de lignes de production automatiques, les systèmes de connecteurs pour les batteries ferroviaires, et bien d’autres applications industrielles.

Grâce à la technologie MULTILAM unique et à des composants de haute qualité, les connecteurs modulaires CombiTac de Stäubli garantissent un très haut degré de sécurité et de fiabilité ainsi qu’un nombre de cycles d’embrochage élevé.

Stäubli AG - CT-Applications-Automotive-pim-2x-47893-jpg-orig.jpg
Automobile

Le CombiTac est la solution idéale pour les applications de l’industrie automobile, offrant à la fois robustesse, longue durée de vie et connexion stable. Les contacts CombiTac peuvent atteindre jusqu’à 100 000 cycles d’embrochage et un courant de près de 300 A.

Stäubli AG - CT-Applications-Machinery-pim-2x-47899-jpg-orig.jpg
Machines

Les connecteurs CombiTac conviennent parfaitement aux applications nécessitant des connecteurs robustes et durables, qui garantissent une connexion stable, même en présence de vibrations et de chocs importants. Le système CombiTac offre l’avantage d’une solution de haute qualité compacte.

Stäubli AG - CT-Applications-Electronic-pim-2x-47908-jpg-orig.jpg
Équipement électrique/électronique

Grâce à la technologie MULTILAM testée et approuvée, le CombiTac accepte des courants élevés jusqu’à 300 A/5 kV et permet à nos clients de regrouper tous les contacts de signal et de données nécessaires dans une seule solution compacte entièrement personnalisable.

Stäubli AG - CT-Applications-Railway-pim-2x-47911-jpg-orig.jpg
Ferroviaire

Les connecteurs modulaires CombiTac sont particulièrement adaptés pour répondre aux exigences de l’industrie ferroviaire en matière de sécurité incendie et fumée et à une utilisation dans les applications de matériel roulant. Ils peuvent résister à des conditions environnementales extrêmement hostiles et assurent un degré de sécurité maximal.

Stäubli AG - CT-Applications-Aero-pim-2x.jpg
Aéronautique, transport et logistique

Le CombiTac est une interface très fiable pour les applications exigeantes, notamment les architectures de distribution d’alimentation. Le système modulaire offre un niveau de sécurité maximal, même dans des conditions difficiles.