Changeur d’outils pour robots | Charge utile jusqu’à 350 kg

Les systèmes de changement d’outils pour robots de la gamme MPS sont impressionnants par leur polyvalence multifonction, qui couvre tous les besoins des applications spécifiques des clients. La gamme de changeurs d’outils MPS 080- MPS 260 est une solution extrêmement flexible pour les charges moyennes. Ce changeur d’outils automatique, modulaire et très compact est conçu pour les composants de transmission de données ou d’alimentation en énergie (pneumatique, vide, refroidissement), la transmission des signaux, l’alimentation électrique et le courant primaire.

APPLICATIONS

Applications de manutention, préhension et vide

DOMAINES D’APPLICATION

Tous les secteurs industriels

Ferrage des caisses avec des technologies d'assemblage modernes

L'utilisation de technologies avancées pour l'assemblage moderne des voitures requiert des changeurs d'outils modulaires de haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

MPS 080

MPS 130

MPS 260

MPS 260S

Charge utile

80 kg

100 kg

350 kg

350 kg

Couple statique max. (Mx/My)

286 Nm800 Nm 2,000 Nm2,500 Nm

Couple statique max. (Mz)

286 Nm900 Nm2,000 Nm2,500 Nm
Couple dynamique max.(Mx/My)1,001 Nm2,800 Nm 7,000 Nm8,750 Nm
Couple dynamique max. (Mz)1,001 Nm3,150 Nm 7,000 Nm8,750 Nm

Pression de service

0,45 - 1,0 MPa

0,45 - 0,8 MPa

0,5 - 1,0 Mpa

0,5 - 1,0 Mpa

Température de fonctionnement+5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C +5 °C - +60 °C 

Répétabilité

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

Hauteur (couplé)

67 mm

67 mm

67 mm

67 mm

Diamètre du cercle primitif (PCD) bride d’adaptateur du robot

ISO 9409-1-80-6-M8

ISO 9409-1-100-6-M8

ISO 9409-1-125-11-M10

ISO 9409-1-125-11-M10

Emplacements du module

5 to 10

6 to 12

7 to 14

7 to 14

MODULES ET ACCESSOIRES

Modules de transmission

  • Modules électriques pour la transmission de signaux et de servocommandes
  • Modules de transmission pour les circuits de liquides, le système pneumatique et le circuit de vide
  • Modules à circuit primaire pour la transmission du courant de soudage
  • Module bus intégré IDA pour la surveillance de l’état
  • Module de broche de terre pour le blindage et la mise à la terre
  • Modules de sécurité de blocage actif de niveau de performance d, catégorie 3

Station de dépose

  • Station de dépose robuste et flexible
  • Déploiement vertical ou horizontal
  • Stations de dépose standard ou personnalisables selon les besoins du client
  • Possibilité d’intégration avec le système de contrôle du site
  • Couvercle de protection en option pour les environnements rigoureux
  • Capteurs supplémentaires en option

Programming Jig

 

  • Easy installation of the programming jig by means of a click function
  • Quick and easy determination of the dome position
  • Exact positioning for fast and trouble-free docking operations as well as a long service life
  • No additional software required
Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres