Grace aux modules équipés fiable, flexibles et résistants à l’usure et flexible le système MPS 630 est la solution idéale pour le transfert de signaux, de données ou l’alimentation et la transmission d’énergie. Ce système de changement d’outils s’intègre parfaitement à tous les processus de production robotisée. Il se caractérise également par sa durabilité et par sa fiabilité, y compris lors de nombreux branchements et cycles de changement. Le changeur d’outils MPS 630 peut être utilisé avec des composants (compatibles avec le MPS 1530) dédiés pour la transmission de signaux et l’alimentation en énergie, ainsi que pour le courant de masse, le courant primaire, sans oublier les modules pour circuits hydrauliques, de vide et de transfert de matériau.