Changeurs d’outils pour robots Modules

Modules de connexion pour le transfert d’énergies air, fluides et données électriques MPS 260

Leader innovant sur le marché mondial des technologies de connexion, Stäubli propose de nombreux modules et composants pour le transfert de signaux, données et l’alimentation en énergies. Ceux-ci sont configurables en fonction des  exigences du client et permettent d’intégrer avec précision les systèmes de changement automatique d’outils aux processus de production automatisée. Ils se caractérisent également par leur durabilité y compris pour les applications nécessitant un grand nombre de cycle de connexion. Le changeur d’outils MPS 260 peut être utilisé avec des composants dédiés (compatibles avec le MPS 130) pour la transmission de signaux et l’alimentation électrique, ainsi que le courant primaire, sans oublier les modules pour circuits pneumatiques, de liquides et de vide.

Circuits pneumatiques et refroidissement

Stäubli AG - Pneumatic-cooling-tim-2x-35504-jpg-orig.jpg

Résistance à l’usure et étanchéité : le module pour circuits pneumatiques et de refroidissement SPM bénéficie de la technologie sans égoutture, pour une sécurité totale lors des opérations de connexion/déconnexion.

Télécharger la fiche technique du module SPM (PDF)

Circuits pneumatiques et vide

Stäubli AG - Pneumatic-vacuum-tim-2x-35507-jpg-orig.jpg

Robustesse et efficacité : le module RMK/FTM pour circuits pneumatiques et de vide industriel permet de nombreux cycles de changement et des débits importants.

Télécharger la fiche technique RMK / FTM (PDF)

Signaux et alimentation électrique

MultiDNet module for signal and power supply

Sans interférence et longue durée : le module MultiDNet se caractérise par sa durabilité ainsi que la qualité de signal et de puissance permettant des cycles de changement élevés.

Télécharger la fiche technique MultiDNet (PDF)

Circuit primaire de courant de soudage

Primary circuit connector for welding currents

Sécurité et puissance : le connecteur MGK pour circuit primaire offre une excellente qualité de transmission, même pour les courants de soudage haute fréquence.

Télécharger la fiche technique MGK (PDF)