Changeurs d’outils pour robots Modules

Modules de connexion pour le transfert d’énergies air, fluides et données électriques MPS 1530

La variété des modules et composants Stäubli pour la transmission de signaux, de données ou l’alimentation en énergie garantit une grande adaptabilité des changeurs d’outils automatiques et des solutions pour tous types de secteurs et d’applications. Ils se caractérisent également par leur résistance, y compris avec de nombreux branchements et cycles de changement, qui leur assure une grande fiabilité dans le temps. Le changeur d’outils MPS 1530 peut être utilisé avec des modules (compatibles avec le MPS 630) pour le transfert de signaux et de puissance, les courants de masse et primaire, mais aussi pour le transfert d’air comprimé, de liquide, de vide e