Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN | UZ
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

Changeur d’outils pour robots | Charge utile jusqu’à 55 kg

Les systèmes de changement d’outils pour robots de la série MPS sont impressionnants par leur polyvalence multifonction, qui couvre tous les besoins des applications spécifiques des clients. La gamme de changeurs d’outils MPS 015 - MPS 055 est une solution extrêmement flexible pour les faibles capacités de charge. Ces changeurs d’outils automatiques, de construction très compacte, utilisent des goulottes intégrées pour les signaux et des modules optionnels de transmission de données et d’alimentation en énergie.

APPLICATIONS

Applications de manutention et de préhension

DOMAINES D’UTILISATION

Tous les secteurs industriels

Changeurs d’outils pour robot – Des solutions modulables pour toutes les exigences

Que vos projets aient des exigences individuelles et complètes ou qu’ils nécessitent des solutions rapide. La gamme de changeurs d’outils pour robots Stäubli permet de répondre facilement à toutes les demandes grâce au concept de produit modulaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

MPS 015

MPS 025

MPS 035

MPS 055

Charge utile

10 kg

20 kg

35 kg

55 kg

Couple statique max. (Mx/My)

15 Nm

34 Nm

80 Nm

106 Nm

Couple statique max. (Mz)

15 Nm

34 Nm

80 Nm

145 Nm

Couple dynamique max. (Mx/My)52 Nm119 Nm280 Nm371 Nm
Couple dynamique max. (Mz)52 Nm119 Nm280 Nm507 Nm

Pression de service

0,45 - 1,0 MPa

0,45 - 1,0 MPa

0,45 - 1,0 MPa

0,45 - 1,0 MPa

Température de fonctionnement0 °C - +50 °C 0 °C - +50 °C 0 °C - +50 °C 0 °C - +50 °C 

Répétabilité

+/- 0,0015 mm

+/- 0,0015 mm

+/- 0,0015 mm

+/- 0,0015 mm

Hauteur (couplé)

46 mm

46 mm

46 mm

46 mm

Diamètre du cercle primitif (PCD) bride d’adaptateur du robot

ISO 9409-1-31,5-4-M5

ISO 9409-1-40-4-M6

ISO 9409-1-50-4-M6

ISO 9409-1-63-4-M6

Emplacements du module

4

4

6

6

MODULES ET ACCESSOIRES

Modules de transmissions

  • Circuit pneumatique
  • Circuit de vide
  • Blindage et mise à la terre
  • RFID et codage des outils
  • Transmission de signaux et de données
  • Applications ultrasoniques
  • Signaux analogiques des caméras

Poste de stockage

  • Flexibilité : Avec des composants système uniques, vos propres solutions de stockage personnalisées peuvent être élaborées et également facilement intégrées dans les systèmes existants.
  • Modularité : Choisissez entre des systèmes complets préconfigurés ou des modules individuels pouvant être utilisés directement avec des solutions à profil standard.
  • Longévité : Le palier flottant de la partie supérieure du système garantit que l’outil est maintenu de manière optimale en position de déchargement. La charge sur le composant est minimisée.
  • Économique : Un seul système de stockage d’outils pouvant être utilisé en tant que solution verticale ou pivotée à 90° offre un vaste éventail d’utilisations possibles.
  • Fiabilité du processus : Une fixation mécanique avec une force de retenue ajustable permet un blocage supplémentaire des outils déchargés. Le système peut également être étendu avec des capteurs intégrés pour indiquer l’état.

Support de programmation

  • Installation simple d’un support de programmation par clic
  • Détermination rapide et aisée de la position de couplage
  • Positionnement exact garanti des opérations de dépose rapides et sans erreur, ainsi qu’une longue durée de vie
  • Aucun logiciel supplémentaire n’est requis

Safety+

Système pour la sécurité du personnel et des installations.

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres