Systèmes de tissage TF – Performance et précisions élevées pour les textiles techniques

La nouvelle gamme de systèmes de tissage Stäubli TF pour tissus techniques est une solution modulaire permettant une configuration personnalisée pour répondre à toutes les spécifications. En combinant plusieurs technologies de pointe, comme la formation de foule à commande asservie et les mouvements parallèles du peigne, les professionnels du tissage bénéficient d'une liberté de conception sans limites pour produire des tissus novateurs répondant à n'importe quelles caractéristiques.

Avantages
  • Libre sélection des composants système pour l'alimentation de fil de chaîne, la formation de foule, l'insertion de de trame et le retrait des tissus
  • Liberté de conception absolue
  • Manipulation tout en douceur des fils
  • Composants systèmes Stäubli, fiables et durables
  • Entretien et support par des spécialistes hautement qualifiés partout dans le monde
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
  • Concept modulaire de système de tissage
  • Options de configuration de la foule en fonction de l’application
  • Vaste plage de titres pour la trame et la chaîne
  • Mouvement de battement vertical pour les tissus épais
Exemples d'Applications
Exemple de configuration du système

MODULE

POUR LES TEXTILES COMPOSITES

POUR LES TEXTILES DE RENFORCEMENT

Alimentation en fil de chaîne

Cantre à bobine et/ou ensouple

Ensouple

Formation de la foule

Jacquard et/ou ratière

Ratière (en alternative avec Jacquard)

Sélecteur de trame

Jusqu’à 12 couleurs Multi Weft Selector

Insertion de trame

Lance simple ou double

Largeur de tissage

Jusqu’à 1,8 m ou à la demande

Jusqu’à 5,3 m

Enroula Linéaire Rouleau
Commande Contrôle pic-à-pic pour les principaux paramètres du tissu

Stäubli vous propose également…