Des solutions innovantes de tissage par jet d'eau pour une meilleure productivité

Toujours à la pointe de l'innovation, Stäubli élargit encore sa vaste gamme de produits. Les modèles S3061 et S3062 de la dernière gamme de ratières sont conçus pour répondre aux exigences les plus strictes du tissage par jet d'eau et offrent les meilleures performances pour chaque article par jet d'eau, en particulier pour les motifs déséquilibrés.

De la cinématique à la transmission, chaque aspect de la machine est une réussite grâce aux efforts constants de la recherche et développement de Stäubli.

  • Pièce maîtresse du principe rotatif, le tout dernier système de verrouillage optimise la sélection des cadres de lisses et assure un mouvement précis des cadres, quelle que soit charge, à des vitesses très élevées.
  • La barre magnétique fixe réduit considérablement le bruit et les vibrations.
  • Un boîtier monobloc robuste, avec une meilleure étanchéité, facilite l'entretien et offre une stabilité dimensionnelle.
  • La dernière génération de transmissions de82 et de83 offre des solutions nécessitant peu de maintenance et garantissant des performances à vitesses élevées.

Stäubli fournit aux tisserands les équipements les plus efficaces pour maintenir leur avantage concurrentiel

De la programmation au contrôleur

Le système de programmation 18 de Stäubli facilite la création de motifs et leur transmission au contrôleur de ratière bien scellé et intégré qui assure la fiabilité de la transmission des données à la barre magnétique stationnaire.


Transmission sans entretien

Les transmissions dernièrement conçues présentent des caractéristiques clés impressionnantes, notamment une structure et un entraînement renforcés, un réglage facile de la foule et un fonctionnement sans entretien, ce qui les rend parfaitement adaptées au tissage par jet d'eau.

Optimiser l'efficacité et la fiabilité des métiers à tisser à jet d'eau grâce à notre ratière

En tant que tisserand, vous connaissez bien les défis liés au maintien de l'efficacité et de la qualité des tissus. Les temps d'arrêt et le gaspillage de matériaux ont un impact direct sur votre production textile. Des ratières fiables, précises et durables sont un élément essentiel de votre production. Elles garantissent un tissage précis et conviennent au travail de filaments à grande vitesse, souvent utilisées dans les usines de tissage.

Vos métiers à tisser à jet d'eau excellent dans la production de textiles fins et réguliers. Ils traitent facilement les fibres synthétiques comme le polyester, créant des tissus pour l'habillement et le textile de maison. Le fonctionnement à grande vitesse de ces métiers à tisser convient à une production à grande échelle et efficace. Cependant, il est important de surveiller l'usure des ratières. Au fil du temps, elles peuvent affecter les performances de votre métier à tisser.

Des ratières fiables qui nécessitent un entretien minimal vous permettront de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter votre production textile. La fiabilité de nos ratières pour métier à tisser par jet d'eau vous offre un retour sur investissement inégalé, ainsi qu'une grande flexibilité pour que vos métiers à jet d'eau s'adaptent aux évolutions rapides du marché. Cela garantit que vos filaments se transforment en tissus résistants et de qualité. Nous sommes fiers de pouvoir vous offrir cet avantage et d'être un partenaire sur lequel vous pouvez compter.

Stäubli Textile vous offre également