Machine de nouage de chaînes TOPMATIC

La machine de nouage de chaînes TOPMATIC est conçue pour usage universel dans le cadre du changement de chaînes. Elle est rapide à installer, facile à faire fonctionner et noue en toute fiabilité les fils les plus fins. La gamme de ce modèle inclut les machines pour nouage de nœuds simples, doubles ou des deux types de nœuds en même temps. La programmation de la répétition accroît considérablement la qualité de nouage des chaînes colorées. L’affichage présente l’état de fonctionnement, la vitesse de nouage et le nombre de fils noués. Les données du processus sont récupérables par chaîne et par équipe.

Avantages principaux du nouage de chaînes automatisé avec TOPMATIC

Efficacité

  • Préparation de chaînes rapide et confortable sur le chariot de nouage TPF3
  • Formation fiable de nœuds même à vitesse de nouage maximum
  • Fils de chaîne parfaitement rentrés à travers le harnais de tissage

Flexibilité

  • Pratiquement tous les fils continus et les filaments peuvent être liés sans que des réglages importants soient nécessaires pour une large gamme, à l’aide de nœuds simples ou doubles
  • Adapté pour les chaînes avec ou sans enverjure régulière ou irrégulière dans la nappe supérieure ou inférieure, à couleur unie ou multicolore, selon le modèle

Qualité

  • La détection double fil électronique, unique des modèles TOPMATIC PC, fonctionne dans les chaînes avec ou sans enverjure 1:1
  • La réduction considérable des fils doubles et des fils de chaîne redirigés participe au renforcement de l’efficacité de la machine à tisser
Types de fils
  • Types de fils : coton, laine, soie, mélanges de fils, fil continu, monofilaments, fils techniques
  • Titrage : 0,8-500 tex/2 – 1250 Nm/1,2-740 Ne (en fonction du matériel)

Stäubli vous propose également…