Modules de transfert pour les signaux, l’alimentation en énergie et les données

Flexibles et fiables avec des composants et des modules résistant à l’usure, pour la transmission de signaux, de données ou l’alimentation et la transmission d’énergie. Les systèmes de changement d’outils Stäubli s’intègrent parfaitement à tous les processus de production robotisée. Ils se caractérisent également par leur faible usure et leur fiabilité à long terme, même avec de nombreux branchements et cycles de changement. Le changeur d’outils MPS peut être utilisé avec des composants pour la transmission de signaux et l’alimentation en énergie, ainsi que pour le courant de masse, le courant primaire, sans oublier les modules pour circuits hydrauliques, de vide et de transfert de matériau.

CHARGE UTILE JUSQU’À 55 KG

Models: MPS 015, MPS 025, MPS 035, MPS 055

CHARGE UTILE JUSQU’À 350 KG

Models: MPS 080, MPS 130, MPS 260

CHARGE UTILE JUSQU’À 2500 KG

Models: MPS 631, MPS 1530, MPS 2531

Productivité maximale de votre robot avec les changeurs d'outils pour robots

Augmentez votre productivité dans les processus de fabrication avec nos systèmes de changement d'outils pour robots pour tous les robots et toutes charges utiles. Un système de changement d'outil automatique augmente considérablement la productivité et la flexibilité des processus de votre robot.

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser