Robotique Médicale

Robots de haute précision comme assistants médicaux et chirurgicaux

L’assistance redéfinie : ce qui a longtemps été un standard dans l'industrie trouve aujourd’hui de nouvelles applications dans le domaine de la médecine. Les robots médicaux sont en avance, non seulement dans la production de médicaments, mais aussi dans le bloc opératoire. Si en tant que fabricant d'équipements médicaux, vous avez besoin de robots de haute précision, rigides et flexibles qui répondent également aux critères de conditions chirurgicales stériles, ne cherchez pas plus loin. Faciles à nettoyer avec un minimum d'émissions de particules et une grande précision, la gamme de robots Stäubli soulage les médecins d'une partie de la pression qu'ils subissent lorsqu'ils effectuent des opérations qui exigent leur pleine concentration. Les robots contribuent également au développement de techniques chirurgicales innovantes.

in line with international standards ISO 13485:2016

Les robots au cœur des interventions cliniques

Sécurité

Les patients, les chirurgiens et le personnel médical travaillent dans l'espace de travail du robot, une sécurité maximale est requise avec des performances de freinage fiables.

Hygiène

Ces appareils seront installés en salle d'opération, le niveau d'hygiène est obligatoire.

Connectivité

Le robot ne travaille pas seul. Le système de navigation, les appareils de suivi et les appareils d'imagerie sont tous connectés.

Performance

Le robot fait partie d'un dispositif médical, la précision, la rigidité, les performances dynamiques, la fiabilité et l'agilité sont indispensables.

Uniformité

Vos dispositifs médicaux seront certifiés, traçabilité et haute qualité sont requises.

Esthétique

Votre équipement doit remplir la règle de l'environnement hospitalier, une personnalisation conviviale est une valeur ajoutée

Success stories

❝ Nous sommes honorés de travailler avec Stäubli, société reconnue pour son excellence technologique et son savoir-faire centenaire, afin de partager notre vision de la robotique au service de la santé ❞ 
Bertin Nahum, | Président fondateur de Quantum Surgical.

Téléchargement

Brochure (PDF)

CONTACT

Prenez contact avec nos spécialistes