SUCCESS STORY

Tests automatisés en conditions extrêmes

Le contrôle qualité des écrans tactiles par une température de −40 à 85° C est extrêmement exigeant pour les robots. Pour la toute première fois, un robot Stäubli 6 axes relève ce défi, sans housse de protection. 

AVANTAGES POUR LE CLIENT

  • Contrôle très efficace d’écrans tactiles
  • Assurance qualité améliorée
  • Aucune dépense supplémentaire pour une housse de protection pour le robot
  • Présentation conviviale des résultats
  • Efficience et polyvalence améliorées

PROBLÉMATIQUE

Contrôle de la qualité des écrans tactiles dans une chambre climatique

Le contrôle qualité des écrans tactiles par une température de −40 à 85° C est extrêmement exigeant pour les robots. Pour la toute première fois, un robot Stäubli 6 axes relève ce défi, sans housse de protection. Avant d’être fabriqués en série, les écrans tactiles intégrés dans les voitures doivent réussir des tests d’endurance rigoureux, dans des conditions extrêmes.

Le système entièrement automatisé - conçu et construit par la Société d'ingénierie Kübrich de Priesendorf, en Bavière - illustre la complexité de cette procédure. Kübrich, fabricant d'installations spécialisées dans les tests de qualité, a construit une cellule robotisée qui répond parfaitement aux spécifications de Panasonic concernant la simulation de fonctions haptiques (relevant du toucher), par une température de −40 à 85° C, et par un taux d’humidité pouvant atteindre 95 %.

SOLUTION

Le système d’essai innovant se compose essentiellement d’une chambre climatique haute performance, dans laquelle la version HE (Humid Environment) du robot Stäubli TX60L équipé de différents doigts simule le fonctionnement haptique des écrans tactiles. La chambre d’essai et ses composantes sont contrôlées par le logiciel Actere de Kübrich.

Le choix du robot repose sur trois critères principaux : haute précision, dynamique supérieure et, surtout, robustesse thermique. « Bien sûr, nous intégrons les robots Stäubli à nos systèmes d’essais en chambre climatique depuis de nombreuses années, mais le fait est qu’il n’existait aucune autre solution viable pour cette application, explique Christian Kübrich, PDG de la société d’ingénierie. En effet, seul le robot Stäubli fonctionne dans une plage de température de −40 à 85° C à un taux d’humidité de 95 % sans housse de protection, grâce à sa technologie d’entraînement brevetée. Et c’est exactement ce dont nous avions besoin. »

Les essais se déroulent selon de multiples critères pour évaluer un maximum de six types d’affichage différents, dans diverses conditions climatiques et selon des cycles définis.

UTILISATION DU CLIENT

La commande de système flexible permet l'exécution de différents programmes de test, pour des affichages activés par un ou plusieurs doigts. Il simule une pression répétée à certains endroits sur l’écran, des mouvements de traînée et de glissement, ainsi que l’exposition à la transpiration et au port de gants.

Avec 50 paramètres d’essai différents par écran dans différentes conditions thermiques et sous plusieurs tensions d’alimentation, la procédure totalise rapidement plusieurs milliers de tests. Les résultats enregistrés par le logiciel d'évaluation développé par Kübrich sont clairement présentés.

Ce système novateur redéfinit les normes pour les essais d’écran. Les performances remarquables du robot Stäubli, fiable dans des conditions climatiques extrêmes sans gaine de protection, permettent de mettre en œuvre ce concept extrêmement efficace. Désormais, l’assurance qualité atteint de nouveaux sommets de rentabilité et de flexibilité tout en améliorant les tolérances de mesure.