Gamme étendue de raccords rapides pour applications de thermorégulation

Chaque application de thermorégulation nécessite des solutions de connexions adaptées aux spécificités du fluide caloporteur choisi, aux conditions d’utilisation et à l’environnement, tout en intégrant les facteurs économiques et de productivité. Du Ø 3 mm au Ø 50 mm, à passage libre ou sans égoutture, les gammes de raccords rapides Stäubli répondent à ces exigences et sont garantes de performances à long terme.

*selon modèle et conditions d'utilisation


Découvrez notre gamme complète de raccords rapides et coupleurs antipollution