Raccord rapide antipollution pour lignes de carburant SPT

Alliant une performance haut débit et une sécurité antipollution fiable, les raccords rapides SPT pour circuits de carburant embarqués répondent aux exigences rigoureuses des sports mécaniques. Très compacts et légers, ils s’adaptent facilement à tout type de véhicule. La fonction break-away  assure la déconnexion sécurisée de la ligne de carburant en cas d'accident.

APPLICATIONS

  • Connexion des flexibles de carburant pour les opérations de remplissage et d’évent
  • Échantillonnage homologué par la FIA
  • Remplissage de carburant des véhicules de type rallye-raid
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres caractéristiques
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 05 à 12
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 40
  • Carburants
  • Éthanol
  • Huile
  • Aluminium à haute résistance
  • 2 types de joints
  • Version Rallye Raid avec protection antipoussière disponible
  • Sécurité breakaway en option

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres