Raccords rapides à passage libre en acier inoxydable UPA et UPB

Robustes et fiables, les raccords rapides UPA-UPB allient sécurité et facilité de manipulation. L’excellente qualité de l’état de surface dans la veine de fluide (Ra 0,8 µm), permet un nettoyage aisé et efficace. La qualité de l’acier inoxydable ainsi que des matériaux utilisés garantit une très bonne résistance à la corrosion. Compatibles avec une grande diversité de fluides, ces raccords rapides intègrent un mécanisme de verrouillage de sécurité.

APPLICATIONS

  • Connexion rapide de nourrice de distribution ou de remplisseuses
  • Connexion dans les installations de lavage
  • Transfert de fluides
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) UPA : de 06 à 20
  • Diamètre nominal DN (mm) UPB : de 25 à 50
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 30

Tous fluides : air, eau, nitrogène, argon, produits alimentaires liquides ou pâteux, produits chimiques, etc.

Pièces principale en acier inoxydable séries 316.

Adaptés aux exigences FDA et USP classe VI.
Raccords avec profil clamp selon la norme ISO 2852.

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres