Unité de soufflage avec soufflette composite STA

L'unité de soufflage STA offre de nombreux avantages aux industriels : une soufflette de sécurité robuste, antirayure et économique dotée d'un flexible spiralé performant, qui améliore l'ergonomie des postes de travail.

Le contrôle progressif du jet d'air en fait un outil très apprécié par les opérateurs dans les ateliers de nombreux secteurs tels que l’industrie automobile, l’électricité, la mécanique, les laboratoires, le travail du bois...

 

APPLICATIONS

  • Nettoyage des postes de travail
  • Soufflage des machines outils
  • Dépoussiérage et séchages des pièces
Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités

 

  • Diamètre nominal DN (mm) : 5 x 8 et 6,5 x 10
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

Air comprimé

 

  • Soufflette composite
  • Raccordement en laiton

2 diamètres de flexible et 4 longueurs de travail

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres