Raccord rapide pour prise de pression et simulation de pesée RBE

Les raccords rapides RBE sont conçus pour offrir performance et sécurité absolue. Automatiques, ils garantissent un gain de temps important lors des branchements et débranchements. Un verrou débordant facilite la manipulation.

Le raccord rapide RBE est disponible en trois versions : RBE pour prise de pression, RBE/V1 pour simulation de pesée et RBE/V2 pour prise de pression et simulation de pesée.

 

APPLICATIONS

Prise de pression et simulation de pesée sur le matériel roulant passagers et fret dans l’industrie ferroviaire

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal (mm) : 03 et  06
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Air comprimé

  • Corps : acier inoxydable
  • Protecteur : chloroprène (CR)
  • Le bouchon de protection anti-poussière assure l’étanchéité contre les particules
  • Une protection en élastomère est disponible, selon l’installation (interne ou externe)
  • Profil de l’about conforme aux normes ISO 6150

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres