Unités d'équilibrage et d'alimentation en air Helicol-Combi HEC

Avec sa conception double action, l'Helicol-Combi combine deux fonctions en une seule unité verticale : l'équilibrage et l'alimentation en air comprimé.

Pour les applications nécessitant une extension brutale et rapide, l'Helicol-Combi est fourni avec un limiteur de course, gage de sécurité et de fiabilité de fonctionnement.

 

APPLICATIONS

Équilibrage et alimentation en air comprimé d'outillages portatifs lourds tels que clés à chocs, visseuses et cloueuses...

Caractéristiques techniquesFluidesAutres spécificités

 

  • Filetages : G 1/4 ou G 3/8
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Air comprimé

 

  • Disponible avec un raccord rapide RCS et un stabilisateur
  • Limiteur de course en option

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres