Raccord rapide pneumatique à passage libre GPL pour l’industrie ferroviaire

Cette gamme de raccords répond spécifiquement aux exigences de l’industrie ferroviaire. Les zones d’étanchéité et de verrouillage sont protégées.

Grâce à leur design robuste, ils offrent une résistance optimale aux chocs. Avec une bague ergonomique et des connexions automatiques, ces raccords sont ergonomiques et très simples à utiliser, y compris dans les endroits difficiles d’accès et avec des gants.

 

APPLICATIONS

Liaisons pneumatiques caisse-bogie et intercaisse pour trains régionaux et trains à grande vitesse

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Diamètre nominal DN (mm) : de 15 à 33
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Air comprimé

  • Acier inoxydable haute résistance et laiton traité
  • Raccord équipé d'une protection en chloroprène (CR)

 

  • Verrouillage de sécurité sur demande
  • Solutions de connexion complètes avec flexibles équipés selon les normes NF F 16 101, NF 65020, DIN 5510, AAR

 

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres