Système Airjack pour le levage et l’abaissement rapides des voitures

Le système Airjack est très facile à connecter, même avec une pression de 40 bars. Il garantit la rapidité d’exécution des opérations, notamment lors des courses automobiles.

Léger et compact, l’about est entièrement intégré sur le véhicule. Conçu pour lever le véhicule sans effort, la solution airjack Stäubli garantit un fonctionnement rapide et une sécurité optimale lors du levage et de l’abaissement des voitures.

 

APPLICATIONS

Levage de voitures GT et de voitures d’endurance lors des arrêts au stand

Caractéristiques techniquesFluidesConstructionAutres spécificités
  • Force de connexion (N) : 80
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 40
  • Air comprimé
  • Azote
  • About : aluminium
  • Raccord : aluminium, acier inoxydable et protection polyuréthane

Un système complet, du vérin aux connexions sur le réseau d'air comprimé

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres