La gamme complète de changeurs d’outils pour robots

Les systèmes de changement d’outils pour robots de la gamme MPS sont impressionnants par leur polyvalence multifonction, qui couvre tous les besoins des applications spécifiques des clients.


GAMME COMPLÈTE

MODÈLE

CHARGE UTILE MAX. (NM)

COUPLE STATIQUE MAX. (NM)

COUPLE DYN. MAX. (NM)

VERROUILLAGE À BILLES PNEUM. (MPA)

RÉPÉT-ABILITÉ

HAUTEUR (COUPLÉ, MM)

MODULES

MPS 015

10

15

52

0,45 - 1,0

+/- 1.5 μm

46

4

MPS 025

20

34

119

0,45 - 1,0

+/- 1.5 μm

46

4

MPS 035

35

80

280

0,45 - 1,0

+/- 1.5 μm

46

6

MPS 055

55

106 / 145*

371 / 507*

0,45 - 1,0

+/- 1.5 μm

46

6

MPS 080

80

286

1.001

0,45 - 1,0

0,01 mm

67

5 - 10

MPS 130

100

800 / 900*

2.800 / 3.150*

0,45 - 0,8

0,01 mm

67

6 - 12

MPS 260

350

2.000

7.000

0,5 - 1,0

0,01 mm

67

7 - 14

MPS 260S

350

2.500

8.750

0,5 - 1,0

0,01 mm

67

7 - 14

MPS 631

630

3.200

11.200

0,45 - 1,2

0,01 mm

100

5 - 10

MPS 631S

630

5.000

17.500

0,45 - 1,2

0,01 mm

100

5 - 10

MPS 1530

1.530

12.500

43.750

0,45 - 1,2

0,01 mm

100

7

MPS 2531 2.500 33,000 / 44,000 66,000 / 110,000 0.45 - 12 0.01 mm 110 10 - 20
Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

MPS - Charge utile jusqu’à 55 kg

Charge utile : 10 kg / PCD31,5 20 kg / PCD40 35 kg / PCD50 55 kg / PCD63

MPS - Charge utile jusqu’à 350 kg

Charge utile : 80 kg / PCD80 100 kg / PCD100 350 kg / PCD125

MPS - Charge utile jusqu’à 2500kg

Charge utile : 630 kg / PCD160 1530 kg / PCD200 2500 kg / PCD315