PTD SUCCESS STORY

Une technologie de contact révolutionnaire pour dispositifs de commutation innovants

Xi’an XD High Voltage Apparatus Co. Ltd., une société implantée dans le nord-ouest de la Chine, est un fabricant de premier plan d’équipements à haute tension innovants. La demande croissante en systèmes à intensité élevée de faible encombrement pousse l’industrie PTD à se renouveler. Grâce à la dernière innovation MULTILAM de Stäubli, ML-CUX, Xi’an XD High Voltage Apparatus bénéficie d’un élément de contact hautement performant avec une conception flexible et une excellente capacité de transmission en cas de court-circuit pour fournir à ses clients une solution extrêmement efficace.

Experts en équipements haute tension avancés

La ville de Xi’an, située au nord-ouest de la Chine, était la capitale de la dynastie Qin, le premier empire unifié chinois. Cette ville, berceau d’anciens symboles chinois, tels que « l’armée de terre cuite », était également le point de départ de la route de la soie. Aujourd’hui, avec plus de 7 millions d’habitants, la ville est également connue pour être le site de recherche, de développement, de production et de vente de l’un des plus grands fabricants de dispositifs de commutation en Chine. Forte de plus de 50 ans d’expérience dans la conception d’équipements à haute tension, Xi’an XD High Voltage Apparatus Co. Ltd. s’appuie sur des technologies avancées pour concevoir des produits réputés pour leur fiabilité qui sont utilisés dans le monde entier.

Connexions débrochables des dispositifs de commutation

Les dispositifs de commutation à isolation gaz (GIS) se présentent comme les appareillages les plus fiables au sein d’environnements difficiles, nécessitent indubitablement moins d’espace grâce à un encombrement réduit jusqu’à 70 % et permettent un fonctionnement rentable grâce à des opérations de maintenance réduites. Les connexions débrochables compensent la dilatation thermique due aux fluctuations de température et facilitent la conception de formes lisses et arrondies pour réduire au minimum la force du champ électrique. Ces caractéristiques permettent une tension de tenue plus élevée ainsi que des distances d’isolation plus courtes ou des appareillages aux dimensions plus compactes. Mais avant tout, les solutions de connexions débrochables contribuent à réduire les coûts de montage et de maintenance.

Les exigences du marché de l’énergie

La demande croissante en énergie et l’expansion associée des réseaux électriques existants nécessitent des équipements puissants d’une extrême fiabilité. La miniaturisation des installations et des systèmes impose de réduire la taille de l’ensemble des machines et des composants sans sacrifier leurs performances. En parallèle, les fournisseurs d’énergie et les centrales surveillent de très près leurs coûts d’exploitation et de maintenance.

Pour Xi’an XD High Voltage Apparatus, l’enjeu consiste à fournir des équipements très fiables à intensité élevée, mais néanmoins économiques. Constamment en quête de moyens d’améliorer ses concepts de construction, Xi’an XD High Voltage Apparatus recherchait d’un élément de contact extrêmement robuste et peu encombrant avec des performances élevées.

Des performances supérieures pour une productivité plus élevée

La dernière innovation du portefeuille de connecteurs électriques de Stäubli a suscité l’intérêt des ingénieurs de Xi’an XD High Voltage Apparatus. Le ML-CUX de la gamme MUTILAM est un contact à lamelles à deux componsants compact et flexible qui résiste très bien à l’étirement. À l’instar de l’ensemble des produits MULTILAM, ce nouvel élément de contact offre des performances élevées et une faible déperdition lors du transfert d’énergie. La technologie de contact unique de Stäubli se distingue par son excellente capacité de transmission de courant ininterrompue et sa résistance de passage réduite grâce à la sophistication de son procédé de construction.

Les tests de qualité exigeants de Stäubli garantissent des solutions de contact électrique extrêmement durables et fiables. Par conséquent, tous les produits MULTILAM de Stäubli assurent un fonctionnement fiable et durable.

La conception de l’élément de contact ML-CUX lui permet d’être installé dans des espaces particulièrement réduits. En raison de ses caractéristiques et fonctionnalités, le nombre d’éléments de contact nécessaires est réduit pour une puissance identique, voire supérieure, ce qui permet de concevoir des systèmes plus compacts avec un échauffement moindre. Xi’an XD High Voltage Apparatus a brillamment déployé les derniers éléments de contact ML-CUX MULTILAM flexo dans divers jeux de barres haut de gamme pour concevoir sa nouvelle gamme de produits GIS à haute tension.

Une technologie de pointe au service des clients

En utilisant la dernière nouveauté de technologie de contact de Stäubli, Xi’an XD High Voltage Apparatus renforce le degré d’innovation de son portefeuille de produits GIS.

La fonctionnalité du produit, ainsi que ses excellentes performances constantes et durables associées à des dimensions réduites, ont pleinement convaincu les experts de Xi’an XD High Voltage Apparatus. Ainsi, ses clients bénéficient non seulement de dispositifs de commutation à isolation gaz compacts, fiables et puissants, mais également d’un effet positif sur leur coût total de possession.

En raison de la relation commerciale de confiance de longue date avec Stäubli Electrical Connectors et des nombreuses années d’utilisation fructueuse de la technologie de contact MULTILAM de Stäubli, le recours à la nouvelle série ML-CUX s’imposait comme une conséquence logique.

« Nous sommes extrêmement satisfaits du nouvel élément de contact de Stäubli. Grâce à son excellente capacité de transmission de courant et sa conception compacte, le ML-CUX supporte des courants plus élevés dans des espaces particulièrement réduits. Comparativement aux éléments de contact traditionnels, il permet une compensation supérieure des tolérances importantes, ce qui constitue une autre évolution en matière d’innovation »,

affirme Weiwei YANG, directeur produit de Xi’an XD High Voltage Apparatus

APPLICATIONS

Marché : Transmission et distribution de puissance (PTD)
Solution produit :
ML-CUX MULTILAM flexo
Application : Dispositifs de commutation GIS

  • Intensité de courant admissible et résistance aux courts-circuits élevées
  • Résistance de passage et échauffement de contact minimales
  • Comportement et durée de vie supérieurs en cas de dilatation thermique des barres conductrices
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations

AVANTAGES CLIENT

  • Performances supérieures sur une large plage de températures
  • Fonctionnement durable et fiable
  • Conception flexible pour une installation facile dans des rainures droites avec un excellent rapport coût/efficacité
  • Dimensions compactes et performances supérieures contribuant à une réduction de coûts

Dispositif de commutation à isolation gaz de Xi’an XD High Voltage Apparatus Co. Ltd.

Jeu de barres équipé du ML-CUX MULTILAM flexo

Weiwei YANG, directeur produit de Xi’an XD High Voltage Apparatus s’entretenant avec un expert de Stäubli

Élément de contact avec un excellent rapport coût/efficacité : ML-CUX MULTILAM flexo

ML-CUX MULTILAM flexo pour des solutions aussi compactes que puissantes