Le connecteur BosCon a été conçu pour les câbles principaux eBOS, les systèmes de stockage de batterie (BESS) et les systèmes de charge EV à haute puissance.
Il est approuvé par UL pour 1500 V AC/DC avec des courants nominaux allant de 310 A pour les câbles 3/0 MCM à 620 A pour les câbles 500 MCM. Le connecteur BosCon est spécialement conçu pour être utilisé avec des câbles PV en cuivre dénudé de classe B (fils de faible diamètre) (UL4703).