Notre gamme de connecteurs de stockage est employée pour connecter le côté CC de convertisseurs à des BESS. Sa face de raccordement inclinée à 45° empêche tout raccordement inadéquat avec des connecteurs de la chaîne PV.
Connecteur MC4-Evo stor original pour les systèmes de stockage d’énergie (BESS)
Le connecteur MC4-Evo stor original, affichant le niveau de performance établi de MC4-Evo, est employé pour connecter le côté CC de convertisseurs à des BESS. Tension assignée de 1 500 V CC, selon IEC 62852 et UL 6703.
Sa face de raccordement inclinée à 45° empêche tout raccordement inadéquat avec des connecteurs de la chaîne PV.
Prise à encastrer MC4-Evo stor originale pour les systèmes de stockage d’énergie (BESS)
La prise à encastrer MC4-Evo stor originale, affichant le niveau de performance établi de MC4-Evo, est employée pour être incorporée dans des boîtiers de convertisseurs et de systèmes de stockage de batteries. Tension assignée de 1 500 V CC, selon IEC 62852 et UL 6703. Sa face de raccordement inclinée à 45° empêche tout raccordement inadéquat avec des connecteurs de la chaîne PV.