Machines et équipements industriels

Notre portefeuille de connecteurs électriques, comprenant notamment une gamme destinée à l’automatisation, est parfaitement adapté pour soutenir les concepts de fabrication modernes. Les applications dans de nombreux secteurs tels que les tests, la logistique ou les AGV exigent des produits robustes, une longue durée de vie et des raccordements fiables. Le besoin croissant d'une efficacité et d'une productivité optimales dans les lignes de test, dans l'automatisation des usines ainsi que dans les installations industrielles en question demande un fonctionnement sûr dans des conditions exigeantes.

Les grandes machines deviennent de plus en plus performantes, tandis que la modularité dans le secteur de la fabrication entraîne une utilisation accrue de pièces interchangeables.  Il en résulte un besoin de connecteurs qui garantissent un changement rapide des pièces et fournissent la puissance, les données et les signaux nécessaires.

Les machines industrielles nécessitent des raccordements fiables pour la transmission de la puissance, des signaux et des données. Les concepts modernes de connecteurs offrent des conceptions modulaires pour un montage en rack ou sur panneau, ou dans un boîtier adapté.

Pour garantir que les processus de production se déroulent en continu et sans encombre pendant de longues périodes et fournissent des résultats impeccables, les installations de production automatisées ont besoin de connecteurs fiables pour des cycles d'embrochage élevés.

Grâce à nos experts et nos outils spécifiques, la sélection, la conception et l’intégration de nos connecteurs au sein de vos machines et équipements sont réalisées tout en répondant à des exigences élevées en matière de performances électriques, de résistance aux vibrations et aux chocs, mais aussi d’encombrement.

Trouvez le produit qui correspond à vos besoins

Réinitialiser le filtre

Applications CombiTac

Les connecteurs CombiTac sont utilisés sur les changeurs d’outils, les presses automatiques, les machines de soudage, les machines d’emballage et de scellage, les alimentations de puissance et de commande, ainsi que sur les machines de soudage, lesquels nécessitent des connecteurs robustes et durables assurant une connexion parfaite et stable en présence de vibrations élevées et d’efforts importants sur les connexions.

KOSF, Solution Smart Factory

Cellules avec système de connexion modulaire pour Smart Factory