- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Forte de ses nombreuses années d’expertise dans le raccordement fiable et sûr de tous types de systèmes PV, Stäubli fournit des composants de haute qualité pour les applications eBOS tout au long de la chaîne d’approvisionnement électrique PV.
Les nouveautés de la gamme enrichissent cette dernière des plus récentes innovations technologiques en introduisant des produits tels que les fusibles en ligne certifiés TÜV et les connecteurs Y flexibles. La collaboration avec notre partenaire Jurchen Technology est la rencontre entre deux experts. Le savoir-faire de Stäubli dans le développement de technologies de contact avancées et la conception de produits de qualité s’allie ainsi à l’expertise de Jurchen Technology en matière de fabrication. Ce partenariat permet à Stäubli de fournir à ses clients des solutions produits de haute qualité, basées sur un processus de fabrication par vulcanisation unique et éprouvé. Cette technique sophistiquée garantit un niveau d’étanchéité incomparable.
Les nouveaux produits de la gamme PV eBOS de Stäubli ont été officiellement testés par un organisme certificateur et disposent de la certification TÜV Rheinland. En choisissant ces solutions produits, le client bénéficie d’une efficacité maximale due à une faible résistance de contact et à une isolation parfaite grâce à une conception et à une technologie de fabrication innovantes. Avec un temps de montage très bref, une économie de matière et la suppression potentielle du coffret DC, cette nouvelle solution eBOS tout-en-un de Stäubli permet de réaliser des économies par rapport aux systèmes de câblage DC conventionnels. Basés sur la qualité Stäubli éprouvée, ces nouveaux produits complètent l’offre destinée aux applications eBOS et garantissent des actifs PV plus sûrs, plus fiables et plus rentables avec un TCO (coût total de possession) plus faible.
Données techniques | MC4-Evo 2 Y-Splitter |
Tension nominale | DC 1500 V |
Plage de la température ambiante | -40 °C ... +85 °C |
Degré de protection (IP), connecté non connecté | IP65/IP68 (1 m, 1 h) IP2X |
Matériau isolant | PA, EVA, XLPE |
Certifié selon TUV Rheinland 2PfG 1911 | oui |
Données techniques | MC4-Evo 2 ILF3 |
Tension nominale | DC 1500 V |
Plage de la température ambiante | -40 °C ... +50 °C |
Degré de protection (IP), connecté non connecté | IP65/IP68 (1 m, 1 h) IP2X |
Matériau isolant | PA, EVA, XLPE |
Certifié selon TÜV Rheinland 2PfG 2380 | oui |
Courant nominal gPV | 4 A 5 A 6 A 15 A 20 A |
Ces produits peuvent être adaptés pour répondre exactement à vos besoins (par ex. longueur des cordons).