TF Webmaschinen – Hochleistung und Präzision für technische Textilien

Die Stäubli Webmaschinen-Serie TF für technische Gewebe ist modular aufgebaut und kann individuell für die Bedürfnisse des Kunden konfiguriert werden. Dank der Kombination fortschrittlichster Technologien, z.B. einer servogesteuerten Fachbildung und paralleler Webblattbewegung, ergeben sich freie Gestaltungsmöglichkeiten für innovative Gewebe jeglicher Beschaffenheit.

    Vorteile
    • Frei wählbare Anlagenkonfiguration in den Bereichen Kettfadenzufuhr, Fachbildung, Schusseintrag und Warenabzug
    • Absolute Designfreiheit
    • Faserschonende Verarbeitung
    • Zuverlässige und langlebige Stäubli Systemkomponenten
    • Service und Beratung durch hochspezialisierte Mitarbeiter weltweit
    HAUPTMERKMALE
    • Modulares Websystemkonzept
    • Anwendungsbasierte Facheinrichtungsoptionen
    • Großer Garnnummernbereich für Schuss und Kette
    • Vertikale Blattanschlagbewegung für hohe Gewebestärken
    Anwendungsbeispiele
    BEISPIELE Websysteme
    ModulFür 3D, Hochleistungs- und Hochtemperaturgewebe für Verbundwerkstoffe

    Für schwere Industriegewebe

    Kettfadenzufuhr

     Skalierbares Gatter

    Kettbaumgestell

    Schusseintrag

    Einfachgreifer, mit veränderlicher Höhe

    Beidseitiger Greifer, Schusseintrag in 1 Webfach; Doppelgreifer, beidseitig,  Schusseintrag in 2 Webfächer (Option)

    Webbreite

    ~ 50 cm – 130 cm 70 cm – 530 cm

    Fachbildung

    Jacquard: 3-Positions Jacquardmaschine, bis zu 33.792 Platinen, 2-Positions Jacquardmaschine, bis zu 51.200 Platinen,
    UNIVAL 100 (Option)

    Schaftmaschine: auf Anfrage

    Jacquard: 3-Positions Jacquardmaschine, bis zu 33.792 Platinen UNIVAL 100 (Option)

    Schaftmaschine: Schwere Schaftmaschine (Option),

    Kombinieren von Jacquard und Schaftmaschine für spezielle Bedürfnisse möglich 

    Weblade und Webblatt

    Vertikale Blattanschlagbewegung; Option für schwere Belastung mit höchsten Blattanschlagkräften und dichteste Kettkonfigurationen. 
    ControlEin zentraler Touchscreen für Webmaschine und Jacquardmaschine

    Stäubli bietet Ihnen auch …