Mobile Roboter unterstützen die Solarindustrie

Die Solarenergieindustrie steht vor der stetigen Herausforderung, die Produktionseffizienz zu steigern und die Betriebskosten zu senken, um im Wettbewerb um saubere Energien zu bestehen. Stäublis mobile Roboter leisten einen entscheidenden Beitrag zu dieser Mission, indem sie fortschrittliche Automation und flexible Materialtransportlösungen bieten.

In einem richtungsweisenden Projekt hat Stäubli eine Flotte von maßgeschneiderten mobilen Robotern entwickelt, um die Montage von zentralen Stromrichtern zu revolutionieren.

Die Präzision und Zuverlässigkeit unserer mobilen Roboter ermöglichen den kontinuierlichen Transport innerhalb der Montagelinie des Sunny Central FLEX der SMA Solar Technology AG. Eine innovative modulare Kraftwerkslösung, die die Integration von Solar-, Batterie- und Wasserstoffanwendungen in Großprojekten vereinfacht und mit dem Top Innovation Award 2024 ausgezeichnet wurde. Die mobilen Roboter von Stäubli sind speziell für den sicheren und effizienten Transport der empfindlichen und schweren Stromrichter konzipiert, um das Risiko von Beschädigungen zu minimieren und die Produktionsgeschwindigkeit zu maximieren.

Zusätzlich ein PF30 zur Materialversorgung

Neben den mobilen Transportplattformen, die für die Montagelinie eingesetzt werden, ist bei SMA Solar auch ein PF30 im Einsatz. Die manuell gesteuerte Plattform sorgt für die Versorgung mit Komponenten entlang der Montagelinie der zentralen Stromrichter.

Verwandte Produkte