ERFOLGSGESCHICHTE

Handhabung von Prothesenzähnen

Westcam setzt bei der Vollautomatisierung seiner Prozesse von Prothesenzähnen auf Pick-&-Place-Lösungen von Stäubli. Der kompakte und präzise TX40 Sechsachsroboterarm detektiert lose Zähne in großer Typenvielfalt und platziert sie auf leere Wachsleisten.

KUNDENVORTEILE

  • Präzise und dynamische Handhabung durch Robotereinsatz
  • 100 % Automatisierung aufwändiger und komplexer Arbeitsschritte, die bisher nur manuell durchgeführt werden konnten
  • Verlässliche 24/7 Verfügbarkeit
  • Perfekte Echtzeit-Auswertemöglichkeiten durch ERP Integration

AUFGABE

Automatisierte Herstellung von Zahnprothesen

Weltweit werden Zahnprothesen unter Zuhilfenahme standardisierter, künstlicher Einzelzähne hergestellt. Diese entstehen in einem aufwändigen Prozess, der von der Formherstellung bis zum versandbereiten Aufstecken zu kompletten Zahngarnituren auch heute noch zahlreiche, manuelle Schritte beinhaltet. Um die zeitintensive Handarbeit zu reduzieren, kommen verstärkt automatisierte Anlagen zum Einsatz.

LÖSUNG

Robotergestützte Pick & Place-Anlagen

Die österreichische WESTCAM Projektmanagement GmbH ist auf Lösungen für die Dentaltechnik spezialisiert und baut Anlagen für die automatisierte Verarbeitung von Prothesenzähnen. Jüngste Entwicklung ist die WESTCAM Pick & Place-Maschine, die vorsortierte Prothesenzähne zu fertigen Zahngarnituren auf Wachsplatten zusammenstellt. Vier dieser Anlagen versehen bei einem der größten brasilianischen Prothesenzahnhersteller ihren Dienst.

Dabei übernimmt ein kompakter Stäubli TX40 6-Achs-Roboterarm die Handhabung der Zähne. Der Industrieroboter erhält die Koordinaten zum Abgreifen der Zähne über ein Bildverarbeitungssystem, das mit insgesamt neun Kameras die Ausgangslage der Zähne bestimmt und in Echtzeit die Entnahmeposition errechnet. Der TX40 nimmt den passenden Zahn mit seinem Unterdruckentnahmekopf auf und setzt ihn in einen Trägerblock ein. Abschließend wird der Zahn in die vorgewärmte Wachsplatte eingepresst. Der Stäubli TX40 ist dank seiner hohen Wiederholgenauigkeit von ± 0,02 mm, seiner Reichweite von 515 mm bei sehr kompakter Bauweise und seiner Reinraumtauglichkeit erste Wahl für diese Applikation.

„Unser Ziel ist es, mit unseren Lösungen die Bedürfnisse unserer Kunden auf möglichst einfache und effiziente Weise zu erfüllen und dabei aber ganz besonders die Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit im Auge zu behalten“, erklärt Norbert Mühlburger, Geschäftsführer der WESTCAM Projektmanagement GmbH. „Die Entscheidung für Stäubli Roboter in unseren Anlagen kommt nicht von ungefähr. Das weltweite Servicenetz und die hohe Präzision bei großer Arbeitsgeschwindigkeit deckt genau die Leistungen ab, für die wir bei unseren Kunden stehen.“