Dank des ungehinderten Durchflusses gewährleisten diese Kupplungen höchste Durchflussraten und eine einfache Reinigung. Ein zuverlässiges Verschlusssystem verhindert ungewolltes Trennen oder Öffnen der Ventile im abgekuppelten Zustand. Die Handhabung der Kupplung ist intuitiv, da bei der Bedienung der Ventilhebel keine besondere Reihenfolge zu beachten ist.
Die TKU-Baureihe bietet identische Kupplungshälften, was etwa für die Verlegung von Schläuchen in der Tankwagenlogistik hilfreich ist.
Die TKM-Serie ist für ein noch breiteres Spektrum an Medien geeignet und ist auch für Unterdruckanwendungen einsetzbar.
Technische Daten TKU | Technische Daten TKM | Fluide | Aufbau |
|
| Alle Arten von Fluiden | Im Wesentlichen aus Edelstahl |
*abhängig von Modell und Anwendung