PTD SUCCESS STORY

Bahnbrechende Kontakttechnologie für innovative Schaltanlagen

Xi’an XD High Voltage Apparatus Co. Ltd. mit Sitz im Nordwesten Chinas ist ein führender Hersteller von innovativen Hochspannungsgeräten. Die steigende Nachfrage nach leistungsstarken und gleichzeitig platzsparenden Systemen fordert die PTD-Anlagenhersteller. Durch die Verwendung von ML-CUX, der neuesten MULTILAM-Innovation von Stäubli, verfügt Xi’an XD High Voltage Apparatus über ein Hochleistungs-Kontaktelement mit flexiblem Design und ausgezeichneter Kurzschlussstrom-Belastbarkeit, um seinen Kunden eine hocheffiziente Lösung anbieten zu können.

Experten für fortschrittliche Hochspannungsanlagen

Die Stadt Xi'an Im Nordwesten Chinas war die Hauptstadt der Qin-Dynastie, dem ersten vereinten chinesischen Kaiserreich. Von hier aus können Sie bedeutende chinesische Sehenswürdigkeiten wie die Terrakotta-Armee oder den Ausgangspunkt der Seidenstraße entdecken. Heute ist die Stadt mit ihren über 7 Millionen Einwohnern auch der Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandort eines des größten chinesischen Schaltanlagenherstellers. Xi’an XD High Voltage Apparatus Co. Ltd. blickt auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Hochspannungsanlagen zurück. Seine auf fortschrittlichen Technologien beruhende Produkte sind für ihre Zuverlässigkeit bekannt und kommen weltweit zum Einsatz.

Steckbare Anschlüsse in Schaltanlagen

Gasisolierte Schaltanlagen (GIS) bieten in rauer Umgebung eine höhere Zuverlässigkeit, benötigen bis zu 70 % weniger Platz und sind im Betrieb durch geringere Wartungskosten finanziell vorteilhafter. Steckbare Verbindungen erlauben eine thermische Ausdehnung als Reaktion auf Temperaturschwankungen und erleichtern die Konstruktion glatter und abgerundeter Formen, um die elektrische Feldstärke zu minimieren. Dies bewirkt eine höhere Spannungsfestigkeit und damit kürzere Isolationsabstände sowie kleinere Schaltanlagengrößen. Vor allem aber senken steckbare Anschlusslösungen die Montage- und Wartungskosten.

Die Anforderungen des Energiemarkts

Der steigende Energiebedarf und der damit verbundene Ausbau bestehender Stromnetze erfordern leistungsfähige und äußerst zuverlässige Anlagen. Die Miniaturisierung von Anlagen und Systemen setzen eine Verkleinerung aller Maschinen und Komponenten voraus, ohne dass Leistungseinbußen auftreten. Gleichzeitig achten Energieversorger und Kraftwerke sehr genau auf ihre Betriebs- und Wartungskosten.

Die Herausforderung für Xi'an XD High Voltage Apparatus besteht somit darin, sehr zuverlässige, leistungsstarke und dennoch wirtschaftliche Geräte anzubieten. Xi’an XD High Voltage Apparatus sucht unentwegt nach Möglichkeiten zur Verbesserung seiner Designkonzepte und benötigte vor diesem Hintergrund platzsparende, extrem robuste Hochleistungs-Verbindungselemente.

Herausragende Leistung für mehr Produktivität

Die neuste Innovation im Stäubli-Portfolio der elektrischen Verbindungslösungen hatte das Interesse der Ingenieure von Xi’an XD High Voltage Apparatus geweckt. Die MULTILAM ML-CUX ist eine Zweikomponenten-Torsionsfeder mit „dehnbarem“, kompaktem und flexiblem Design. Wie alle MULTILAM-Produkte ist dieses neue Kontaktelement höchstleistungsfähig und bietet verlustarme Energieübertragung. Die einzigartige Stäubli-Kontakttechnologie zeichnet sich dank ausgereifter Konstruktionstechnik durch eine herausragende und konstante Strombelastbarkeit und minimalen Übergangswiderstand aus.

Die umfassenden Qualitätsprüfungen von Stäubli garantieren extrem langlebige und zuverlässige elektrische Kontaktlösungen. Alle MULTILAM-Produkte von Stäubli sorgen für einen ausfallsicheren und langlebigen Betrieb.

Das Design des ML-CUX-Kontaktelements ermöglicht Installationen auf kleinstem Raum. Aufgrund seiner Eigenschaften und Funktionalität werden für gleiche oder höhere Leistung weniger Kontaktelemente benötigt, was ein kompakteres Systemdesign bei geringerer Wärmeentwicklung erlaubt. Für seine neueste Serie innovativer GIS-Produkte für Hochspannungsanwendungen hat Xi'an XD High Voltage Apparatus die neuen MULTILAM flexo ML-CUX-Kontaktelemente erfolgreich in verschiedenen sehr anspruchsvollen Stromschienen eingesetzt.

Modernste Technologie zum Vorteil des Kunden

Durch die Verwendung der neuesten Entwicklung der Stäubli Kontakttechnologie steigert Xi’an XD High Voltage Apparatus den Innovationsgrad seines GIS Portfolios.

Die Funktionalität, die ausgezeichnete, konstante Leistung und Langlebigkeit sowie die Produktdimension überzeugten die Experten von Xi'an XD High Voltage Apparatus. So profitieren ihre Kunden von kompakten, zuverlässigen und leistungsstarken GIS-Schaltanlagen und nebenbei auch von positiven Auswirkungen auf die Gesamtbetriebskosten.

Aufgrund der langjährigen, vertrauensvollen Geschäftsbeziehung mit Stäubli Electrical Connectors und der exzellenten Erfahrung mit der MULTILAM-Kontakttechnologie von Stäubli, lag die Evaluation der neuen ML-CUX-Serie auf der Hand.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Kontaktelement von Stäubli. Mit herausragender Strombelastbarkeit und kompakter Bauweise ermöglicht ML-CUX höhere Stromstärken auf kleinstem Raum. Im Vergleich zu herkömmlichen Kontaktelementen bietet sie eine höhere Kompensation großer Toleranzen, was eine weitere innovative Revolution darstellt“,

bestätigt Weiwei YANG, Produktdirektor bei Xi'an XD High Voltage Apparatus.

ANWENDUNG

Markt: PTD – Energieübertragung
und -verteilung
Produktlösung:
MULITLAM flexo ML-CUX
Anwendung: Gasisolierte Schaltanlagen

  • Herausragende Nennstrom- und Kurzschlusstragfähigkeit
  • Minimaler Übergangswiderstand und Kontakterwärmung
  • Herausragendes Verhalten und Lebensdauer der Stromschienen-Wärmedehnung
  • Hohe Schlag-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit

VORTEILE

  • Hohe Leistung über einen breiten Temperaturbereich
  • Langlebigkeit und zuverlässiger Betrieb
  • Flexibles Design, das eine einfache Montage in einer geraden, kostensparenden Nut ermöglicht
  • Kompakte Bauweise und hohe Leistung tragen zur Kostensenkung bei

Innovative gasisolierte Schaltanlagen von Xi’an XD High Voltage Apparatus Co. Ltd.

Sammelschiene mit MULTILAM flexo ML-CUX

Weiwei YANG, Produktdirektor, Xi’an XD High Voltage Apparatus, im Gespräch mit einem Stäubli Experten

Kostensparendes Kontaktelement: MULTILAM flexo ML-CUX Hohe Stromstärken- und Kurzschlusstragfähigkeit

MULTILAM flexo ML-CUX für eine kompakte, leistungsstarke Lösung