Welche Vorteile bringt eine effektive DC-Verkabelung?

 

True PV Safety. Integrated.

DC-Lösungen

Kabelbäume mit Stäubli DC-Komponenten

Der Begriff eBOS (Electrical Balance of the Systems) umfasst alle DC-Verkabelungskomponenten der PV-Anlage, die sich zwischen den PV-Modulen und dem Wechselrichter befinden, jedoch nicht die Module und den Wechselrichter selbst.

Die eBOS-Lösung sorgt dafür, dass die von den Modulen erzeugte Energie effizient, zuverlässig und sicher gesammelt und übertragen wird. Um sicherzustellen, dass die DC-Verkabelung über die gesamte Lebenserwartung der PV-Anlage zuverlässig funktioniert, sind einwandfreie Produkte nur ein Aspekt.

Modulares Plug-and-Play-Verkabelungssystem

Ein modulares Verkabelungskonzept ermöglicht höchste Flexibilität bei der Gestaltung der DC-Verkabelung gemäß den Anforderungen Ihrer Konfiguration

Die Modularität der Stäubli eBOS-Angebote ermöglicht Modifikationen während des gesamten Lebenszyklus der PV-Anlage im Falle von Erweiterungen oder Änderungen des Systems.

Kabelbaum

Plug-and-Play-Kupplungsleitungen und Homerun-Kabel

  • zum Anschluss von Modulen oder Strings mit MC4 oder MC4-Evo 2 Steckerverbindern

Abzweigsteckverbinder

Kompakt und platzsparend
 

  • So So machen Sie zwei Kabelstränge zu einem

Inline-Sicherung

Gebrauchsfertiges Produkt, schützt PV-Strings vor Überstrom

  • minimaler Energieverlust
  • robustes Gehäuse

Warum ist das wichtig?

72 % aller Probleme werden durch feldgefertigte Steckverbinder und Leitungsmanagement in der DC-Verkabelung verursacht

 

Steckverbinder und Leitungsmanagement stehen ganz oben auf der Liste.

  • Der SolarGrade Report veröffentlichte die Top 20 der häufigsten Problemarten in PV-Systemen nach Volumen und Schweregrad.

  • PV-Anlagen enthalten mehr Leitungen und Steckverbinder als andere Anlagen, so dass in diesem Bereich mit einer höheren Anzahl von Problemen zu rechnen ist.

Wie profitieren Sie von unserer modularen Kabelbaumlösung?

Expertenwissen

  • Seit 1996 verbinden die Original MC4-Steckverbinder von Stäubli mehr als 50 % der weltweiten PV-Kapazität und beweisen damit ihre Zuverlässigkeit und das Vertrauen der Branche.
  • Unser Know-how und unsere Erfahrung in der DC-Verkabelung werden durch engagierten Kundendienst und individuelle Unterstützung in vollem Umfang auf die Installationen unserer Kunden angewendet.

Bewährte Zuverlässigkeit

  • Die zertifizierte Produktsicherheit entspricht den einschlägigen Industriestandards, die durch TÜV Rheinland- und/oder UL-Zertifikate nachgewiesen werden und eine sichere und zuverlässige Funktion gewährleisten.
  • Erstklassiges Fertigungs-Know-how für fortschrittliche Materialverarbeitung und höchste Isolationsleistung, die eine lange Produktlebensdauer und Konformität in rauen Umgebungen gewährleisten.

Zeit- und Kostenersparnis

  • Optimierte Designkonzepte und reduzierte Anzahl der verwendeten Komponenten resultieren in weniger Materialbedarf und geringeren Anschaffungskosten (bedeutet optimierter CAPEX).
  • Vereinfachter Systemdiagnoseprozess, um Zeit zu sparen und den Aufwand für Betrieb und Wartung zu reduzieren.

Höchste Qualität gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit 

  • Ein gebrauchsfertiges Produktdesign und kundenspezifische Kabelbäume können die Installationszeit verkürzen, die Installationsqualität verbessern und potenzielle Ausfallrisiken reduzieren, um so die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken.
  • Ersatzteile stehen kurzfristig zur Verfügung, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden. 

Wie wir es möglich machen

Wir unterstützen unsere Kunden in jeder Phase des Photovoltaik-Projektes durch einen nahtlosen Einkaufsprozess.

Stäubli bietet hochwertige eBOS-Komponenten für die DC-Verkabelung entlang der gesamten elektrischen PV-Lieferkette, die Ihnen helfen, das DC-Verkabelungsdesign in Ihrer PV-Anlage zu optimieren. 

Mit jahrelanger Erfahrung in der zuverlässigen und sicheren Verbindung von PV-Anlagen sorgen unsere Schulungs- und Beratungsleistungen für das bestmögliche Ergebnis für jede Art von PV-Anlage.

Entwurf

Bei Stäubli bieten wir kundenspezifische Lösungen für die Auslegung von Kabelbäumen, die auf das jeweilige Projekt zugeschnitten sind und eine optimale Leistung und Kosteneffizienz gewährleisten.

Produktion

Stäubli beginnt mit der Produktion von Kabelbäumen in unseren Werken und unterstützt die Kunden bei der Auswahl und Beschaffung der geeigneten Verkabelungskomponenten.

Lieferung

Stäubli stellt sicher, dass die gestaffelte Lieferung seines modularen Kabelbaumsystems auf den Zeitplan der Elektroinstallation abgestimmt ist.

Installation

Wir stellen sicher, dass die Installation gemäß Plan durchgeführt wird, und stellen eine gründliche Dokumentation zur Verfügung.


Bildung ist der Grundstein für die Erweiterung von Wissen, um qualitativ hochwertige Photovoltaikanlagen zu gewährleisten.

Entlang aller Projektphasen bieten wir profilbasierte Trainings mit Zertifizierung für Fachleute in jeder Phase ihrer Karriere an. Die Stäubli Customer Academy bietet Online-Kurse, Webinare und auch persönliche Schulungen an, die bei unseren Experten gebucht werden können.



True Value for you

Ausgefeiltes Engineering-Know-how, umfassende Fertigungskompetenz und agile Serviceorientierung für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit als Partner der Wahl, um langfristig Wert für Sie zu schaffen.

Der Original MC4

Entworfen und konstruiert mit Schweizer Präzisionshandwerkskunst, gibt es nur einen originalen MC4 – und er wird von Stäubli hergestellt.

 

Service-Angebote

Stäubli bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, um die Stromgestehungskosten Ihres PV-Projekts zu senken und den ROI Ihrer Solaranlage zu maximieren.