- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Basierend auf seinem langjährigen Know-how für die zuverlässige und sichere Verbindung jeder Art von PV-Anlage bietet Stäubli hochwertige Komponenten für eBoS-Anwendungen entlang der gesamten elektrischen PV-Lieferkette.
Mit seiner jüngster Erweiterung umfasst das Produktportfolio nun die neuesten technologischen Innovationen und bietet neue Verbindungslösungen wie z. B. eine TÜV-zertifizierte Inline-Sicherung und einen Y-Splitter-Kabelstrang. In der Zusammenarbeit mit dem Fertigungspartner Jurchen Technology vereinen zwei Experten ihr Expertenwissen. Das Know-how von Stäubli in der Entwicklung fortschrittlicher Kontakttechnologie und Konstruktion von Qualitätsprodukten verbindet sich mit der Fertigungskompetenz von Jurchen Technology. Mit dieser Partnerschaft bietet Stäubli seinen Kunden hochwertige Produktlösungen, die auf einem einzigartigen und bewährten Vulkanisationsverfahren basieren. Diese komplexe Technik garantiert ein unvergleichliches Maß an Undurchlässigkeit.
Die beiden neuen Produkte im Stäubli PV eBOS-Produktportfolio wurden von einer notifizierten Institution offiziell geprüft und sind mit einem Zertifikat des TÜV Rheinland ausgestattet. Durch die Wahl dieser Produktlösungen profitiert der Kunde von höchster Effizienz aufgrund niedriger Kontaktwiderstände, geringerer Leckströme und einer perfekten Isolierung, die durch das innovative Produktdesign und die Fertigungstechnologie gegeben ist. Durch die sehr kurze Montagezeit, den geringeren Materialbedarf und die kleinere DC Combiner-Box ermöglicht diese neueste eBOS-Komplettlösung von Stäubli Kosteneinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen DC-Verkabelungssystemen. Diese auf der bewährten Stäubli-Qualität basierenden neuen Produkte vervollständigen das Angebot für eBOS-Anwendungen und garantieren sichere, zuverlässige und profitable PV-Anlagen zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO).
Technische Daten | MC4-Evo 2 Y-Splitter |
Spannungswert | DC 1500 V |
Umgebungstemperaturbereich | -40 °C ... +85 °C |
Schutzart (IP), gesteckt ungesteckt | IP65/IP68 (1 m, 1 h) IP2X |
Isolationsmaterial | PA, EVA, XLPE |
Zertifiziert gemäß TUV Rheinland 2PfG 1911 | ja |
Technische Daten | MC4-Evo 2 ILF3 |
Spannungswert | DC 1500 V |
Umgebungstemperaturbereich | -40 °C ... +50 °C |
Schutzart (IP), gesteckt ungesteckt | IP65/IP68 (1 m, 1 h) IP2X |
Isolationsmaterial | PA, EVA, XLPE |
Zertifiziert gemäß TÜV Rheinland 2PfG 2380 | ja |
Nennstrom gPV | 4 A 5 A 6 A 15 A 20 A |
Diese Produkte können genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden (z. B. Leitungslängen).