Kreuzverbau

KREUZVERBAU VON PV-STECKVERBINDERN

Verbinden Sie nur Steckverbinder desselben Herstellers

Die Kontakttechnologie im Inneren unterscheidet sich erheblich – minimieren Sie Ihr Risiko, indem Sie nur Steckverbinder desselben Herstellers miteinander verbinden. Hochwertige Bauteile und kompetenter Service sind entscheidend für die Rentabilität und Sicherheit einer PV-Anlage. Daher ist es wichtig, bei der Installation und dem Anschluss einer PV-Anlage die technischen Zusammenhänge und die entsprechenden Vorschriften zu kennen.

Deshalb empfiehlt es sich, auf Nummer sicher zu gehen und hochwertige Bauteile von einem Hersteller zu wählen, denn es gibt keinen internationalen Standard für Steckverbinderdesign und -technik im Bereich Photovoltaik. Die Hersteller haben jeweils eigene Vorgaben und spezielle Steckflächen, Kontakttechnologien, Materialzusammensetzungen, Isolierteile sowie Produktionsverfahren.

Es gibt einige Hersteller, die nach eigenen Angaben „Stäubli-kompatible“ oder „MC4-steckbare“ Komponenten herstellen. Wir unterstützen nachdrücklich die internationalen Standards sowie die lokalen Richtlinien, welche den Kreuzverbau von Steckverbindern verschiedener Hersteller untersagen. Der Kreuzverbau und das Zusammenstecken von Steckverbindern verschiedener Marken werden nicht empfohlen und können zu schweren, kostspieligen Schäden führen.

Unsere eigene Erfahrung mit zahlreichen Vorfällen in über 20 Jahren und zahlreiche Studien belegen, dass der Kreuzverbau von Steckverbindern verschiedener Marken zu unkalkulierbaren technischen und rechtlichen Risiken führen kann. Studien von SolarBankabilityTÜV Rheinlandeiner Gruppe internationaler Wissenschaftler sowie der IEA PVPS-Bericht „Quantification of Technical Risks in PV Power Systems  belegen eindeutig, dass der Kreuzverbau von Steckverbindern verschiedener Marken das technische und das rechtliche Risiko einer PV-Anlage signifikant erhöht.

Zudem führt der Kreuzverbau häufig zu Ausfällen von Steckverbindern, Leistungsverlust und vermeidbaren Sicherheitsrisiken. Im schlimmsten Fall kann dieser Schaden sogar zu einem Brand führen. Solche Probleme wirken sich folglich negativ auf die Investitionsrendite (ROI) und die Stromgestehungskosten (LCOE) aus.

Faktoren, die technische Inkompatibilität verursachen können:

  • Technische Mängel und Materialfehler
  • Unterschiede in Produktionsprozess und Qualitätsstandards
  • Inkompatible Toleranzbereiche und dadurch unzureichende Dichtigkeit und mangelnde Kontaktkräfte
  • Fehlende chemische Kompatibilität jeglicher Rohmaterialien (einschließlich Produktions- und Hilfsstoffe)
  • Veränderungen im Produktionsprozess unter Vernachlässigung möglicher Auswirkungen
  • Missachtung offizieller Zertifizierungsstandards, die an Hersteller vergeben werden, die diese erfüllen

Folgen von Kreuzverbau

Internationale Standards

Die rechtlichen Grundlagen, welche Kreuzverbau ausschliessen:

  • Produktnormen (IEC 62852 (EN62852)) und UL 6703 beziehungsweise Modulnorm UL 1703
  • Installationsnormen und lokale Vorschriften
  • Montageanweisungen des Herstellers

Derzeit gültige PV-Normen (IEC 60364-7-712:2017; QIJQ2.E343181) besagen, dass „Stecker und Buchsen [...] vom gleichen Typ und vom gleichen Hersteller sein müssen“ und dass die UL -Zertifizierung für Steckverbinder nur gilt, wenn Produkte aus derselben Produktfamilie zusammengesteckt wurden.

Aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen distanziert sich Stäubli davon, Komponenten von Drittanbietern, die als "MC4-kompatibel" beworben werden, miteinander zu verbinden. Wir bewerten den Kreuzverbau von Komponenten unterschiedlicher Hersteller als Sicherheitsrisiko.

Wir lehnen jegliche Teilnahme an Tests von unabhängigen Prüfinstituten ab, welche irreführend sind und fälschlicherweise Kompatibilität angeben. Auch halten wir die Bemühungen von Drittanbietern, die ihre Steckverbinderprodukte durch einen unabhängigen Dritten als „Stäubli/MC4-kompatibel“ verifizieren lassen, für unangemessen und nicht förderlich für die Photovoltaikindustrie. Wir haben keine Produkte von Drittanbietern als kompatibel mit dem Original MC4-Produktportfolio anerkannt und beabsichtigen auch nicht, dies in Zukunft zu tun.

Keine Zertifizierung

Es gibt keine Kompatibilität und keine (Produkt-)Zertifizierung im Kreuzverbau. In diesem Kontext gelten unterschiedliche Normen: Die Produktnorm für Steckverbinder ist IEC 62852 (EN62852). Wird z. B. ein Stecker von Hersteller A mit einer Buchse von Hersteller B verbunden, erlischt die Zertifizierung. Die UL 1703 STP Norm für Module verlangt von Herstellern, dass sie in ihren Modul- und Montageanleitungen die spezifischen Hersteller- und Modellnummern aller zulässigen PV-Steckverbinder aufführen, für die das Modul UL-gelistet ist und an die es angeschlossen werden kann. Dadurch können sich Installateure und Prüfer auf klare Anweisungen dazu stützen, welche Steckverbinder verwendet werden können.

Die neue Ausgabe der IEC 61730-1 schreibt vor, dass der am Modul installierte Steckertyp auf dem Etikett aufgedruckt wird, so dass der Installateur weiß, welcher Stecker für den Anschluss des Moduls verwendet werden kann.

Die Installationsnorm IEC 62548 legt fest, dass die in einer Photovoltaik-Anlage miteinander verbundenen Stecker und Buchsen vom selben Typ und Hersteller sein müssen.

Faktencheck einer irreführenden und gefährlichen Interpretation von Prüfberichten


Der Original MC4

Entwickelt und hergestellt mit Schweizer Präzisionsarbeit: Es gibt nur einen Original MC4 – und dieser wird von Stäubli hergestellt.

Schulungs- und Ausbildungsangebote

Stäubli teilt sein Wissen über die Verbesserung der Sicherheit in Solaranlagen. Die Aktualisierung des eigenen Wissensstandes trägt zur Verbesserung der Sicherheit von PV-Anlagen bei.

Bankfähigkeit ist Vertrauenssache

Sichern Sie sich das Vertrauen der Investoren und schaffen Sie die Grundlage für langfristiges Wirtschaftswachstum.



Die Original MC4-Produktlinie