La serie de máquinas de lizos rotativas controladas electrónicamente S3000 es adecuada para producir todo tipo de tejidos con dibujos. Las máquinas de lizos se adaptan al rendimiento exigido por la máquina de tejer, teniendo en cuenta los parámetros del tejido. Se pueden instalar en todo tipo de telares (de chorro de agua, de aire y de pinzas) y están equipadas con la nueva tirantería sin mantenimiento e32/e33 o de82/de83 para un alto rendimiento. Descubra las innovadoras soluciones de tejido con chorro de agua para aumentar la productividad.